Joints chevrons en PTFE Prädifa | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joints chevrons en PTFE Prädifa

Joints chevrons en PTFE Prädifa

Kit de joints chevrons, simple effet. Le kit se compose d'un joint FlexiSeal® radial, accompagné de plusieurs joints en V et d'une bague anti-extrusion.

Caractéristiques techniques

  • Options de matériaux polymères : Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • Température de service maximale : 315 °C
  • Température de service minimale : -260 °C
  • Pression de service : 30000 psi, 2068 bar
  • Vitesse de surface maximale : < 5 m/sec
  • Pour le type de fluide : Ultra Broad Range
  • Application : Slow Rotating or Reciprocating Applications Like Stem or Seat Seals in Valves, Pumps and Compressors
  • Type de produit : Rod Seal, Piston Seal, Custom Shapes
  • Spécifications respectées : NORSOK M-710, API 6A, NACE
  • Secteur : Oil & Gas, General Industrial
  • Division : Prädifa Technology Division
  • Technologie : Sealing & Shielding
Safety Warning

Description complète du produit

Pour les applications présentant des exigences particulières en matière de performances d'étanchéité et de fiabilité, Parker a développé un kit de joints chevrons en PTFE. Ceux-ci sont fabriqués à partir de composés à base de PTFE et d'autres polymères hautes performances utilisant la technologie éprouvée FlexiSeal®.

Un kit de joints chevrons en PTFE se compose d'un joint FlexiSeal® radial, accompagné de plusieurs joints en V et d'une bague anti-extrusion.

Le joint FlexiSeal® est le principal élément d'étanchéité. Sous l'effet de la pression, il active les joints chevrons en forme de V et pousse les lèvres d'étanchéité vers l'extérieur. Les nombreuses arêtes d'étanchéité générées de cette manière réduisent le risque de fuite.

La bague anti-extrusion garantit que les éléments en PTFE plus souples ne sont pas poussés dans le jeu d'extrusion du système en aval (fluage dans le jeu d'extrusion).

Les kits de joints chevrons sont fabriqués à partir de composés PTFE résistants à l'usure. L'anneau de pression est généralement constitué de PEEK.

Pour les exigences d'étanchéité du marché du pétrole et du gaz, Parker propose une gamme de matériaux certifiés NORSOK et NACE. Une liste de ces matériaux est disponible sur demande.

Avantages par rapport aux joints chevrons classiques à base d'élastomères:
• Avantages chimiques et thermiques du PTFE par rapport aux composés élastomères.
• Aucun outil spécial requis.
• Conception rapide et délais de fabrication courts.
• Conception et installation du système plus simples, car aucun élément d'activation mécanique n'est nécessaire.

Domaine d'application :
• Tiges de vanne
• Machines à mouvement alternatif très rapides
• Presses à forger
• Machines de moulage par injection
• Systèmes hydrauliques dans les aciéries
• Systèmes hydrauliques de l'industrie maritime
• Production pétrolière

Documents annexes

×

687541
687424