Vannes d'échappement rapide - Série P4Q | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes d'échappement rapide - Série P4Q Vannes d'échappement rapide - Série P4Q

Vannes d'échappement rapide - Série P4Q

Les vannes d'échappement rapide P4Q offrent un échappement rapide des gaz de vérins et augmentent leur vitesse de course. Les membranes sont disponibles en nitrile et en viton afin de s'adapter à un large éventail de conditions de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

  • Fonction : Échappement rapide ou clapet anti-retour
  • Type de montage : Inline
  • Raccordement d'orifice : Femelle-Femelle
  • Taille de l'orifice : 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • Type d'orifice : BSPP
  • Débit : 2,7 à 10,0 Cv
  • Débit d'air : 150 à 550 SCFM
  • Pression nominale : 0 à 13,8 bar
  • Température de service : -18 à 260 °C
  • FluideMédia : Air
  • Lubrifiant : Aucune
  • Matériau du corps : Aluminium moulé sous pression
  • Matériau du joint : Nitrile ou viton, Viton
Safety Warning

Description complète du produit

Les vannes d'échappement rapide P4Q fournissent un échappement rapide de l'air lorsqu'elles sont placées entre le régulateur de débit et l'actionneur. Lorsqu'un vérin peut rapidement relâcher la pression, sa vitesse de course est réduite. La vanne d'échappement rapide P4Q a une plus grande capacité que les régulateurs de débit directionnel à quatre voies, de sorte que l'accroissement de la vitesse du vérin peut être réalisé grâce à des régulateurs de débit plus petits et moins coûteux. Les membranes sont disponibles en nitrile et en viton afin de s'adapter à un large éventail de conditions de fonctionnement en termes de températures et de pressions. Les vannes d'échappement rapide P4Q peuvent aussi être utilisées comme clapets anti-retour différentiel, qui déterminent une seule sortie pneumatique à partir de deux entrées distinctes. Si la pression est appliquée aux deux ports simultanément, la vanne sélectionne le port avec la pression plus élevée.

• Fonction : Vannes d'échappement rapide ou clapet anti-retour
• Type de montage : En ligne
• Raccordement : Femelle-Femelle
• Tailles d'orifice (pouces) : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
• Type d'orifice : BSPP
• Débit (Cv) : 2,7 à 10,0
• Débit (SCFM) : 150 à 550
• Plage de pression (bar) : 0 à 13,8
• Plage de température (°C) :  -18 à 260
• Version Températures étendues : Oui
• Variation de membrane minimale : Minimum 3, maximum 50 en fonction du matériau de la membrane
• Fluide : Air
• Lubrification : Aucune
• Matériau du corps : Aluminium moulé sous pression
• Matériau d'étanchéité : Nitrile ou viton

Documents annexes

×
Produits

687541
A87859