Régulateurs

Régulateurs Catégories
Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Division

Application

Technologie

Type de produit

Plage de régulation de pression

Taille de l'orifice

Température de service maximale

Température de service minimale

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Régulateurs


Régulateurs

"Parker propose des régulateurs d'air, de pression, de débit élevé et à phase unique pour les applications d'instrumentation, de filtration, de réfrigération et pneumatiques. Les régulateurs d'instrumentation sont utilisés dans les secteurs du traitement, de l'énergie, du pétrole, du gaz et des semiconducteurs pour contrôler rapidement et avec précision le débit des liquides et des gaz. Les régulateurs d'air offrent une réponse rapide et une régulation précise de la pression pour les applications de traitement de l'air industrielles les plus exigeantes. Disponibles aux formats miniature, économique, compact, standard, débit élevé et servo-commandé, ces régulateurs peuvent répondre à une grande variété de besoins en matière de services et d'applications. La conduite de refroidissement des régulateurs de pression inclut des valves qui contrôlent l'entrée, la sortie ou la pression différentielle. Chaque régulateur est disponible avec un grand nombre de fonctionnalités, ce qui permet à un même régulateur d'effectuer plusieurs fonctions. Réputés dans le monde entier pour leurs performances, leur longévité et leur fiabilité, tous nos régulateurs sont conformes aux normes les plus strictes en matière de qualité. "


Régulateurs Catégories

  • Régulateurs de gaz ultra-haute pureté Régulateurs de gaz ultra-haute pureté
687541
687541