Industrial Rotary Tables - RM Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Industrial Rotary Tables - RM Series

Industrial Rotary Tables - RM Series

RM Rotary Stages offer an unparalleled combination of high accuracy and high load capacity. These rotary stages utilize a precision worm gear and incorporate an oversized preloaded cross roller bearing, offering exceptional stiffness and load capacity.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Rotary Positioner
  • Type d'axe d'entraînement : Worm Gear
  • Type de retour d'information : Encoder (optional)
  • Vitesse de sortie maximale : 30 RPM
  • Couple de sortie maximal : 70 to 664 lb-inch, 8 to 75 Nm
  • Type de roulement : Cross Roller
  • Capacité de charge axiale : 220 to 2220 lbs, 978 to 9875 N
  • Reproductibilité : 30 arc-sec
  • Tension d'entrée : -
  • Spécifications respectées : -
Safety Warning

Description complète du produit

The RM Rotary Stage Series offers an unparalleled combination of high accuracy and high load capacity. These rotary stages utilize a precision worm gear with the worm “flexed” against the gear to ensure a proper mesh. This feature provides high repeatability with very smooth operation. Additionally, the rotary stages incorporate an oversized preloaded cross roller bearing, offering exceptional stiffness and load capacity.

Markets:
• Packaging
• Electronics Manufacturing
• Semiconductor
• Machine Tool
• Automotive

Features/Benefits:
• Unique self-compensating preload to limit backlash
• Solid or thru bore construction
• Robust bearing design for high-load capacity
• Built-in limit switches
• Aluminum construction with stainless steel top plate

Applications:
• Move/Transport
• Metrology

Documents annexes

×
Produits

687541
936514