Joint combiné tige-racleur Prädifa série EW | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Joint combiné tige-racleur Prädifa série EW Joint combiné tige-racleur Prädifa série EW

Joint combiné tige-racleur Prädifa série EW

Joint de tige et racleur pour vérins pneumatiques. Profil en forme de U. Combine les fonctions d'étanchéité, de raclage et de maintien en place. Conception robuste pour applications haute température et présentant un risque de contamination.

Caractéristiques techniques

  • FluideMédia : Pneumatique
  • Options de matériaux polymères : FKM (fluorocarbone)
  • Pression de service maximale : 16 bar
  • Température de service minimale : -10 °C
  • Température de service maximale : 150 °C
  • Vitesse de surface maximale : 1 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Type d'application thermique : Haute température (< 205 °C) °C
  • Pression nominale : Pression pneumatique (< 16 bar) bar
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint / racleur EW à auto-rétention associe les propriétés du joint haute température éprouvé E9 à un racleur métallique pour des environnements particulièrement exposés à la saleté et aux environnements difficiles.
Ainsi, le joint / racleur EW assure une fonction de racleur en plus de la fonction d'étanchéité. Il est utilisé pour racler les particules fortement adhérentes de la tige du vérin, protégeant ainsi le joint contre l'usure excessive. La combinaison du racleur métallique et du composé d’étanchéité résistant à l’usure prolonge considérablement la durée de vie.

• Géométrie optimisée pour l'application et matières adaptées à une utilisation dans de l'air lubrifié ou exempt d'huile (après lubrification initiale au montage).
• Élément bifonctionnel : joint et racleur.
• Bonne résistance à l'usure.
• Profil de joint robuste pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles.
• Résistance aux hautes températures si la matière choisie est adaptée.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Logement identique pour E7, E8, E9, EU, EN, EW et ET.
• Assemblage facile par encliquetage avec aides au montage.

Applications :
Le joint d'étanchéité / racleur EW convient aux environnements particulièrement exposés à la saleté et aux températures élevées, tels que les vérins de broyage, utilisés dans la production d'aluminium.

Documents annexes

×
Produits Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
EW162602001 16 26 13.5 13 -10 150 V3841
EW203002001 20 30 13.5 13 -10 150 V3841
EW253502001 25 35 13.9 14 -10 150 V3841
EW506002001 50 60 14.6 15 -10 150 V3841
EW203002002 20.0 30.0 13.5 13.0 -10 150 FKM
EW253502002 25.0 35.0 13.9 14.0 -10 150 FKM
EW324202002 32.0 42.0 14.2 14.0 -10 150 FKM
EW405002002 40.0 50.0 14.6 15.0 -10 150 FKM
EW162602002 16 26 13.5 13 -10 150 FKM

687541
687424