Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Joint de tige et racleur pour vérin pneumatique, profil en forme de U en deux pièces. Associe trois fonctions : l'étanchéité, le raclage et la fixation.
L'ensemble joint de tige-racleur combiné pneumatique autobloquant E8, destiné aux tiges de piston des vérins pneumatiques, associe deux fonctions : l'étanchéité et le raclage. La conception en deux parties de l'ensemble d'étanchéité permet l'adaptation optimale des matériaux aux exigences du composant particulier (racleur et/ou joint).
• Géométrie optimisée pour l'application et matières adaptées à une utilisation dans de l'air lubrifié ou exempt d'huile (après lubrification initiale au montage).
• Élément bi-fonctionnel : joint et racleur.
• Bonne résistance à l'usure.
• Aucun risque de corrosion puisque l'élément combiné de retenue et de raclage évite d'avoir à ajouter des circlips métalliques.
• Longue durée de vie grâce aux géométries coordonnées des lèvres fonctionnelles et à la matière choisie.
• Fonctionnement sans à-coups grâce à la géométrie parfaite des lèvres d'étanchéité qui retiennent le lubrifiant.
• Résistance aux hautes températures si la matière choisie est adaptée.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• La géométrie des produits empêche la saleté de se déposer sur la face avant du vérin.
• Logement identique pour E7, E8, E9, EU et ET.
• Montage dans des logements ouverts.
• Les géométries coordonnées des lèvres de joint et de racleur assurent de bons coefficients de friction et une longue durée de vie.
Applications :
Principalement utilisé pour des vérins pneumatiques.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Joints Pneumatiques--PTD3351 |
| Ultrathan®--Joint de tige/racleur E8--PTD3351 |
| Produits | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur des éléments (mm) | Largeur de la gorge | Température de service minimale (C) | Température de service maximale (C) | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8000900606 | 12 | 19 | 10 | 12.3 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001100606 | 12 | 20 | 10.3 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001400606 | 14 | 24 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001800606 | 18 | 28 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002200606 | 22 | 32 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002500606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002800606 | 28 | 38 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003000606 | 30 | 40 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003500606 | 35 | 45 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003600606 | 18 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004000606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004500606 | 45 | 55 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8005000606 | 50 | 60 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8006300606 | 63 | 75 | 13 | 16 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8501200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8501600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502100606 | 20 | 30 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502700606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503900606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8002000606 | 20 | 30 | 11 | 8.800 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |