Ensemble joint combiné tige-racleur Prädifa série E9 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Ensemble joint combiné tige-racleur Prädifa série E9 Ensemble joint combiné tige-racleur Prädifa série E9

Ensemble joint combiné tige-racleur Prädifa série E9

Joint de tige et racleur pour vérins pneumatiques. Profil en forme de U. Assemblage facile grâce au circlip. Pour les hautes températures.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : Plage de température élargie (< -35 °C à 140 °C) °C, Basse température (< -35 °C) °C, Haute température (< 205 °C) °C
  • FluideMédia : Pneumatique
  • Options de matériaux polymères : EPDM (caoutchouc éthylène-propylène), NBR (butadiène-acrylonitrile), FKM (fluorocarbone), Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Pression de service maximale : 16 bar
  • Température de service minimale : -50 à -20 °C
  • Température de service maximale : 80 à 200 °C
  • Vitesse de surface maximale : 1 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
  • Pression nominale : Pression pneumatique (< 16 bar) bar
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint racleur E9 destiné aux tiges de piston des vérins pneumatiques est la version haute température des séries E8 et EU. La composition à plusieurs composants du profil E9 avec un élément d'appui métallique permet de positionner le joint racleur dans la rainure à l'aide d'une bague de retenue.

• Géométrie optimisée pour l'application et matières adaptées à une utilisation dans de l'air lubrifié ou exempt d'huile (après lubrification initiale au montage).
• Élément bifonctionnel : joint et racleur.
• Bonne résistance à l'usure.
• Fonctionnement sans à-coups grâce à la géométrie parfaite des lèvres d'étanchéité qui retiennent le lubrifiant.
• Résistance aux hautes températures si la matière choisie est adaptée.
• Excellente résistance aux fluides si la matière choisie est adaptée.
• Logement identique pour E7, E8, E9, EU et ET.
• Montage dans des logements fermés et ouverts.
• Les géométries coordonnées des lèvres de joint et de racleur assurent de bons coefficients de friction et une longue durée de vie.

Applications :
Principalement utilisé pour des vérins pneumatiques.

Documents annexes

×
Produits Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
E9901100606 12 20 8.5 13 -20 200 V3841
E9901200606 12 22 8.5 13 -20 200 V3841
E9901600606 16 26 8.5 13 -20 200 V3841
E9901800606 18 28 8.5 13 -20 200 V3841
E9902000606 20 30 8.5 13 -20 200 V3841
E9902200606 22 32 8.5 14 -20 200 V3841
E9902500606 25 35 8.5 14 -20 200 V3841
E9903200606 32 42 8.5 14 -20 200 V3841
E9904000606 40 50 8.5 14 -20 200 V3841
E9905000606 50 60 8.5 15 -20 200 V3841
E9906300606 63 75 10 16 -20 200 V3841

687541
687424