Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve

Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 14.0 SLPM
  • Débit maximal : 14 SLPM
  • Pression de service maximale : 20 psi, 1.37 bar
  • Taille de l'orifice : 0.045 inch, 1.14 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way, Normally Closed (NC), Latching
  • Cycles par durée de vie : 10 Million Cycles
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 0.52, 0.82 Watt
  • Tension d'entrée : 3, 5, 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : PC Pins, 4 mm centers
  • Matériau du corps : PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Matériau du joint : FKM
  • Longueur : 0.92 inch, 23.4 mm
  • Largeur : 0.31 inch, 7.9 mm
  • Hauteur : 0.48 inch, 12.2 mm
  • Poids : 0.16 oz, 4.6 g
  • Temps de réponse : < 20 ms
  • Taux de fuite : < 0.0116 sccm
  • Raccordement d'orifice : Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Type de montage : Manifold Mount (Gasket Required)
  • Type de raccordement : Retention Pin or Mounting screw
  • Taille du raccordement : 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Air and Oxygen Delivery
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker LX-Valve is a miniature latching pneumatic solenoid valve measuring 8 mm in width. The compact size, light weight, and power saving latching features are the ideal solution for portable/battery powered applications. The body construction of the Parker LX-Valve is suited for manifold or barbed-tube pneumatic connections and is available in a 2-way configuration.

Markets
• Portable Medical Equipment
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• Internal latching mechanism enables continuous, power free, operation, with minimal/monetary actuation power to change states
• High flow output capability, (11 slpm minimum @ 15 psid)
• Direct PC mounting and 11.2 mm valve mounting centers enables compact and lightweight system design
• Reduces portable device size, weight and cost
• Reduces power consumption and heat generation. Demand for low power, e.g.

Typical Applications
• Air & Oxygen Delivery

Documents annexes

×
Produits

687541
687821