Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension de service maximale

Raccordement électrique

Type/configuration

Pression requise par l'application

Élastomère

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

MX 10 mm miniature valve is designed to deliver high flow at low pressure for portable medical devices with limited space and power.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 48 SLPM
  • Débit maximal : 48 SLPM
  • Pression de service maximale : 30 psi, 2.0 bar
  • Taille de l'orifice : 0.075 inch, 1.91 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Cycles par durée de vie : 25 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Hit and Hold, Voltage
  • Consommation électrique : 0.25, 0.75 W
  • Tension d'entrée : 5, 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : 2 Pin-Up, 2 Pin-PCB
  • Matériau du corps : PPE/PA (Polyphenylene Ether/Polyamide)
  • Matériau du joint : Silicone, FKM
  • Longueur : 1.50 inch, 38.1 mm
  • Largeur : 0.40 inch, 10.1 mm
  • Hauteur : 0.62 inch, 15.7 mm
  • Poids : 0.3 oz, 8.5 g
  • Temps de réponse : < 20 ms max cycling
  • Taux de fuite : < 0.2 sccm
  • Type de montage : Manifold Mount (Gasket Required)
  • Type de raccordement : Barbs for 3/32 in (2 mm) I. D. Tubing; Mounting screw (manifold mount)
  • Taille du raccordement : 2-56 x 1/2" Pan Head, Philips Screw
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Medical device applications such as Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis and Negative Pressure Wound Therapy
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker MX is a miniature solenoid valve that delivers high flow at low pressure in a compact 10 mm design. This valve features hit and hold control, which enables very little power consumption, helping medical device manufacturers increase battery life and reduce system weight without sacrificing performance.  The universal design supports manifold and barbed-tube mounting and is available in 2-way and 3-way configurations.  The Parker MX valve is the ideal solution for portable medical devices with limited space and available power.

Markets:
• Respiratory
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• Small, 10mm size enables compact integration and reduces device size
• Highest flow to power consumption ratio increases device battery life
• Lightweight 0.3 oz (9 g) design helps reduce portable device weight
• Universal barbed-tube or manifold mount eases valve integration
• CE and RoHS compliant

Typical Applications:
• Oxygen Concentrators
• Sieve bed switching/equalization
• Oxygen delivery
• Deep Vein Thrombosis
• Cuff Inflation/Deflation Control
• Negative Pressure Wound Therapy
• High Volume Vacuum/Pressure Control

Documents annexes

×
Produits Tension de service maximale Raccordement électrique Type/configuration Pression requise par l'application Élastomère
961-711131-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-711231-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-711331-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-711431-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-721131-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-721231-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-721331-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-721431-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-722131-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-722231-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-722331-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-722431-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-731131-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-731231-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-731331-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-731431-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-732131-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-732231-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-732331-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-732431-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-712131-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-712231-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-712331-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-712431-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-711112-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-711212-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-711312-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-711412-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-711512-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-712112-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-712212-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-712312-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-712412-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-712512-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-721112-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-721212-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-721312-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-721412-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-721512-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-722112-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-722212-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-722312-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-722412-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-722512-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-731112-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-731212-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-731312-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-731412-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-731512-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-732112-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-732212-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-732312-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-732412-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-732512-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone

687541
687821