Silicone 70 Durometer O-Ring, Rust , General Purpose (S1224-70 GP) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Silicone 70 Durometer O-Ring, Rust , General Purpose (S1224-70 GP)

Silicone 70 Durometer O-Ring, Rust , General Purpose (S1224-70 GP)

Parker's silicone (VMQ) O-rings are very compatible with PFPE, cold water, and ozone.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre intérieur : 0.029 to 25.94 inch
  • Largeur : 0.04 to 0.275 inch
  • Options de matériaux polymères : Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • Type d'application thermique : Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Température de service minimale : -65 °F
  • Duromètre : 70 Shore A
  • Température de service maximale : 450 °F
  • Pour le type de fluide : General / Other
  • Secteur : General
  • Spécifications respectées : MIL/Aero, AMS3357, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS 3304, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS3304
  • Région d'origine : North America
  • Lubrifié à l'intérieur : No
  • Couleur : Rust
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's  70 Durometer,  Rust Silicone Mil/Aero (S1224-70 ZZ-R) (VMQ), S1224-70, has good ozone and weather resistance as well as good insulating and physiologically neutral properties. However, silicone elastomers as a group, have relatively low tensile strength, poor tear strength and little wear resistance.

Temperature Range: -65°F to 450°F (-54°C to 232°C)

Certifications include:
•  A-A-59588 2a 2b GR 70 (ZZ-R-765)
•  AMS 3304
•  AMS 3357
•  MIL-G-21569

Chemical resistance includes
• Animal and vegetable oil and grease
• High molecular weight chlorinated aromatic hydrocarbons (including flame-resistant insulators, and coolant for transformers)
• Moderate water resistance
• Diluted salt solutions
• Ozone, aging and weather

Not compatible with:
• Hot water / steam over 60°C (140°F)
• Acids and alkalis
• Low molecular weight chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene)
• Hydrocarbon based fuels
• Aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)
• Low molecular weight silicone oils

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documents annexes

×

687541
687519