Silicone Rubber O-Ring, 50 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0595-50) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Cross Section Width

Diamètre intérieur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Silicone Rubber O-Ring, 50 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0595-50)

Silicone Rubber O-Ring, 50 Shore A, Broad Applicability (Prädifa Series S0595-50)

VMQ O-ring, balanced media compatibility combined with excellent low-temperature performance and life-time durability, red.

Caractéristiques techniques

  • Secteur : Aerospace, Automotive, General Industrial, Industrial Manufacturing Equipment
  • Diamètre intérieur : 1.78 to 46.02 mm
  • Cross Section Width : 1.78 to 3.53 mm
  • Options de matériaux polymères : Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • Marque : Parker, Prädifa
  • Division : Prädifa Technology Division
  • Température de service minimale : -67 °F, -55 °C
  • Température de service maximale : 392 °F, 200 °C
  • Duromètre : 50 Shore A
  • Technologie : Sealing & Shielding
  • Type de produit : O-Ring
  • Pour le type de fluide : Broad Range
  • Spécifications respectées : AMS3302, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • Région d'origine : Europe
  • Couleur : Red
  • Nom de la marque : S0595, S0595-50
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker Prädifa silicone rubber S0595-50 is suitable for a wide range of low-temperature static applications.

Special Features:
• Excellent cold flexibility
• Long life time

Chemical Resistance to:
• Air (oil-free)
• Compressed air (oily)
• Water
• Glysantin G48/water
• Water/glycol (1/1)
• Methanol
• Ethanol
• DOT 4
• PAO (Polyalphaolefines)

Documents annexes

×
Produits Cross Section Width Diamètre intérieur
020012S0595 1.78 9.25
020030S0595 1.78 41
060154S0595 1.78 36.3
060159S0595 3.53 46.02
020206S0595 3.53 12.29

687541
687424