SOFT-SHIELD 4850 Joints EMI Multiplan | Canada

SOFT-SHIELD 4850 Joints EMI Multiplan | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type d'adhésif

Longueur

Largeur

Épaisseur

Forme

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

SOFT-SHIELD 4850 Joints EMI Multiplan

SOFT-SHIELD 4850 Joints EMI Multiplan

SOFT-SHIELD 4850 constitue le dernier progrès dans le domaine des joints de blindage EMI basés sur la technologie de mousse conductrice à axe Z multiplanaire.

Caractéristiques techniques

  • Durée de stockage : 24 Months (with adhesive), Indefinite (no adhesive)
  • Température de stockage : 70 ± 20 °F, 21 ± 10 °C
  • Matériau du tissu : Silver-Plated Fibers into Urethane Foam
  • Température de service : -40 to 70 °C, -40 to 158 °F
  • Déviation à la pression : 15 %
  • Taux d'inflammabilité : UL 94 V-0
  • Série de produits : SOFT-SHIELD 4850, SOFT-SHIELD 4850-STRIP
  • Style de produit : Conductive Foam
  • Niveau de blindage sonore : 95 dB
Safety Warning

Description complète du produit

SOFT-SHIELD 4850 constitue le dernier progrès dans le domaine des joints de blindage EMI basés sur la technologie de mousse conductrice à axe Z multiplanaire. Le SOFT-SHIELD 4850 est basé sur l'intégration unique de fibres conductrices plaquées argent dans une mousse d'uréthane de faible densité constituant la base d'une solution de blindage EMI économique et performante. Grâce à l'optimisation de la structure, du chargement et de la dispersion de fibres conductrices au sein de la matrice de mousse, SOFT-SHIELD 4850 assure une parfaite conductivité à axe Z avec des chemins de mise à la terre très courts.

Comme l'intégrité de la base de mousse n'est pas compromise, Soft-Shield 4850 offre des propriétés physiques et mécaniques exceptionnelles. Proposé en vrac sous forme de rouleau ou en formes découpées à l'emporte-pièce.

Caractéristiques du produit :
• UL94 V-0
• Très faible force de fermeture
• Performances électriques stables (résistance intermédiaire) après plusieurs cycles de fermeture.
• Excellente résistance (< 30 milliohms à 25 % de compression du joint)
• Matériau de support sans nickel (fibres plaquées argent)
• Conforme RoHS
• Forme de rouleau compatible avec la conversion de pièce à grande vitesse/faible coût
• La conductivité suivant l'axe Z permet un blindage compartimenté
• À faible compression (5 %), le 4850 offre des performances électriques optimales.
• Un adhésif acrylique sensible à la pression (PSA) à conductivité uniforme (particules cuivre, plaquées argent) est disponible sur l'un des côtés.

Documents annexes

×

687541
179336