Tuyau spécifique

Filtrer par

Aucun filtre slectionn

Marque

Technologie

Division

Diamètre intérieur

Pression de service maximale

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Tuyau spécifique


Tuyau spécifique

Parker propose un large éventail de flexibles spécifiques : modèles non conducteurs d'électricité, pour air respirable, pour GNC et bien d'autres encore. Nous vous proposons de concevoir et de mettre au point une solution sur mesure.  Laissez libre c


Le flexible PFX25-05TJ de Parker est un flexible thermoplastique de 36 230 psi conçu pour les applications de projection d'eau et de hydrodécapage.

Affichage de 10 sur 1

Le flexible de lance 2245D de Parker est conforme à la norme DIN EN1829-2 et fonctionne jusqu'à 15 000 psi.

Affichage de 10 sur 1

Les flexibles pour pétrole et gaz 2380N et 2388N de Parker sont conformes aux spécifications ISO 13628-5 et API 17EN.

Affichage de 10 sur 1

Le flexible PFX30-05 de Parker est un flexible thermoplastique de 43 645 psi conçu pour les applications de projection d'eau et de hydrodécapage.

Affichage de 10 sur 2

Le flexible Ultra High Pressure PFX38-05 de Parker est un équipement de découpe au jet d'eau à ultra haute pression de 8 mm, 55 000 psi, utilisant de l'eau ou des additifs abrasifs.

Affichage de 10 sur 2

Super Injector hose from Parker is an excellent choice to covey abrasive materials.

Affichage de 10 sur 2

Silo Hose is used in Suction & Delivery of Dry Abrasive Media, Dry Cement Alumina Fly Ash Applications

Affichage de 10 sur 3

Les tuyaux Compact Elite No-Skive 461LT sont conçus pour les applications à basse température jusqu'à -50°C et une pression de travail jusqu'à 42,5 MPa.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Affichage de 10 sur 7

Les tuyaux moyenne pression 421SN,421RH et 421WC supportent une pression de travail jusqu'à 22,5 MPa et une plage de températures de -40°C jusqu'à +125°C.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Affichage de 10 sur 28

Les tuyaux H.P.No-Skive 372,372RH et 372TC de Parker supportent une pression de travail jusqu'à 44,5 MPa et une plage de température de -50 °C à +100 °C.La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Affichage de 10 sur 15

Les tuyaux compacts 441 et 441RH sont conçus pour supporter une pression de travail maximum de 35,0 MPa et une plage de températures de -40 °C à +125 °C. La gamme est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Affichage de 10 sur 14

Flexibles hydrauliques à haute T Compact No-Skive HT2 avec 2 tresses de fil, pour une pression de travail max. de 35,0 MPa et une plage de T entre -40 °C et +125 °C, et des pointes à 135 °C. Compatibles avec les raccords No-Skive.

Affichage de 10 sur 7

Tuyaux hydrauliques haute pression Pakrimp No-Skive. Pression de travail pouvant atteindre 44,5 MPa et plage de température de -50 °C à +100 °C. La gamme de tuyaux est compatible avec les raccords No-Skive en acier et en acier inoxydable.

Affichage de 10 sur 5

Parflex 575X Fast Response Constant Pressure Hoses are designed for applications such as offshore drilling, that require fast response times.

Affichage de 10 sur 8

Tuyau 5CNG pour le transport du gaz naturel comprimé, conforme : NFPA 52, ANSI/IAS NGV 4.2, ECE R110 (préfabriqué uniquement) et CSA12.52 classe A et classe D

Affichage de 10 sur 5

ANFO Explosive Loading Hose is specifically designed tubing used for the delivery of pneumatically loaded explosives up blast holes.

Affichage de 10 sur 3

Ces tuyaux sont proposés pour des pressions de travail de 6 000 et 7 000 psi et sont conformes aux normes CGA G7.1-1 Grade E relatives à l’air respirable et aux prescriptions NFPA 1901 pour appareils d’incendie.

Affichage de 10 sur 2

Wildcatter Heavy Duty Dry Cement Material Handling Hose incorporates a 1/4” thick rubber tube and is designed for low pressure transfer of dry abrasive materials in applications to 180°F and 75 psi, Series SS247

Affichage de 10 sur 5

Hydrocarbon High Temperature Oil Resistant Drain Hose is designed to drain/evacuate hot liquefied residue from storage tanks/vessels generated by cleaning applications to 350°F and 350 psi, Series 7200

Affichage de 10 sur 2

With fast, accurate response and a corrosion resistant thermoplastic construction, the Parker MSH marine hose is ideal for marine hydraulic steering systems. MSH hose is salt water resistant and 1000 psi.

Affichage de 10 sur 2

Le flexible Beton 80 bar est conçu pour le bétonnage avec des pompes haute pression.

Affichage de 10 sur 5

Marine Softwall Wet Exhaust Hose is designed as a flexible connection for exhaust systems to circulate, cool and transfer hot engine water and exhaust gases in marine engine applications to 200°F and 200 psi, Series SS269

Affichage de 10 sur 23

Wildcatter Oilfield Multipurpose Fracking Hose is designed for high pressure transfer of abrasive slurries, drilling mud, fuel, mild chemical solutions, oil and water in applications to 200°F and 400 psi, Series 7331

Affichage de 10 sur 3

Wildcatter Dry Cement Material Handling Hose incorporates a 1/8” thick rubber tube and is designed for gravity flow/low pressure transfer of dry abrasive materials in applications to 180°F and 65 psi, Series SS135

Affichage de 10 sur 4

Predator® Sewer Jetting and Lateral Cleaning Hoses are designed for cleaning and debris removal in sewer lines.

Affichage de 10 sur 20

687541
687541