Sporlan Electronic Refrigeration Controllers | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Tension d’entrée (VCC)

Port de communication

Type d'indicateur

Plage de pression (PSIG)

Type de capteur

Type d'écran

Câblage

Température de service minimale (F)

Humidité de service

Nombre de sorties

Application

Nombre d'entrées

Montage

Température de service maximale (F)

Longueur (po)

Clavier/option de l'interface utilisateur

Boîtier

Degré de protection (IP)

Style de service

Connexion

Sortie du signal

Entrée du signal

Longueur du câble

Type de contrôleur

Tension d’entrée (VCA)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

The Sporlan Kelvin II Series valve controllers provide unmatched control of electric valves for a variety of applications.

Caractéristiques techniques

  • Type de contrôleur : Standalone Controller with Display
  • Type d'écran : Digital LED
  • Type de port de communication : RS485, Modbus
  • Nombre d'entrées : 6
  • Nombre de sorties : 2
  • Tension d'entrée : 22 to 26.6 VDC, 20 to 26 VAC
  • Humidité de service : 0 to 95 % Relative Humidity (Non-Condensing)
  • Température de service maximale : 158 °F
  • Température de service minimale : -40 °F
Safety Warning

Description complète du produit

The superheat control provides true pressure / temperature superheat control via an EEV utilizing Sporlan’s unique control algorithms, while the subcool control replaces mechanical subcooling that combines liquid temperature control AND minimum superheat control. The temperature and pressure controls allow precise control of air temperature and pressure using electric valves (SDR and CDS). Chiller and Secondary Fluid controls are also available. The Kelvin II controller line boasts both integrated and remote display options, networking capability, Auto PID and simple setup and operation.

Documents annexes

×
Produits Type Tension d’entrée (VCC) Port de communication Type d'indicateur Plage de pression (PSIG) Type de capteur Type d'écran Câblage Température de service minimale (F) Humidité de service Nombre de sorties Application Nombre d'entrées Montage Température de service maximale (F) Longueur (po) Clavier/option de l'interface utilisateur Boîtier Degré de protection (IP) Style de service Connexion Sortie du signal Entrée du signal Longueur du câble Type de contrôleur Tension d’entrée (VCA)
952567 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- With Display 20-26 VAC
952568 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital, Remote, LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Remote Diplay Unit 20-26 VAC
952569 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A No Display Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- No Display 20-26 VAC
952570 Subcool Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psgi, 300psgi, or 500 psig) N/A Local Display 20-26 VAC
953463 Chiller Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus, BACnet LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psig/ 0-10.3 bar, 300 psig/0-20.7 bar, 500 psig/ 0-34.5 bar) N/A Local Display 20-26 VAC
953474 Pressure Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal, 12-24 AWG N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- (2 Kohm, 3 Kohm, or 98.6 Kohm), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150psiA, 150 psig, 300 psig, or 500 psig) N/A Standalone Controller With Display 20-26 VAC

687541
840599