Vannes Sporlan OEV | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille de l'orifice

Taille du raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes Sporlan OEV

Vannes Sporlan OEV

Les vannes Sporlan de type OEV sont la toute dernière série de détendeurs électriques unipolaires qui permettent d'atteindre un équilibre optimal entre performance et coût.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Taille de l'orifice : AA, A, B, C, D
  • Taille du raccordement : 2x2 (ODF), 3x4 (ODF), 4x7 (ODF)
  • Options supplémentaires : Coils - Available Separately
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type OEV valves are the latest line of unipolar electric expansion valves that will help achieve the optimal balance between performance and cost. The OEV valve family offers 5 port sizes to cover a wide range of capacities.

Markets
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Advanced unipolar electric expansion valves for refrigeration and light commercial air conditioning systems
• Highly engineered bleak design for oil-less applications
• Analogous capacities to respective SER-AA to SER-DS electric expansion valves
• Optimized stator design for maximum corrosion resistance
• Minimal flow restriction construction (15 tons R-410A)
• Innovative needle design for consistency and high life cycles

Applications
• Light Commercial Air Conditioning

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits Taille de l'orifice Taille du raccordement
953390 AA 1/4" x 1/4" ODF
953391 A 1/4" x 1/4" ODF
953392 B 1/4" x 1/4" ODF
953393 C 1/4" x 1/4" ODF
953394 D 1/4" x 1/4" ODF
953425 AA 3/8" x 1/2" ODF
953426 A 3/8" x 1/2" ODF
953427 B 3/8" x 1/2" ODF
953428 C 3/8" x 1/2" ODF
953429 D 3/8" x 1/2" ODF
953446 D 1/2" x 7/8" ODF

687541
840599