Machines Textiles: SNA Systèmes Automatisés de Surpiquage | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Machines Textiles: SNA Systèmes Automatisés de Surpiquage Machines Textiles: SNA Systèmes Automatisés de Surpiquage

Machines Textiles: SNA Systèmes Automatisés de Surpiquage OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Machine Textile
  • Configuration : Avec cadre et portique fixe | Sans cadre en continu, Frameless from Roll to Panel
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de système de surpiquage automatisés SNA de Parker offre le choix d'un système de piquage avec portique fixe ou mobile, adaptée à tout type de contour, une configuration double-tête en option, plus un système sans cadre pour travailler directement du rouleau au panneau ou pour le piquage de couettes individuelles. ■ SNA4000 avec portique fixe: Le piquage de tout type de contour est possible grâce au mouvement avant/arrière du cadre et le déplacement gauche/droite de la tête de piquage. Tous les systèmes SNA sont disponibles avec deux têtes en option. • Points par minute: jusqu'à 4500 • Vitesse pendant la couture: jusqu'à 23 m/min (75 ft/min) • Vitesse sans couture: jusqu'à 65 m/min (213 ft/min) • Zone de couture standard: 2780 x 2780 mm / 110" x 110" (L x W) • Cadre Standard: 3000 x 3000mm / 118" x 118" dimensions extérieures (L x W). • Tailles non standards disponibles sur demande • Encombrement de la machine pour des tailles standards: approx. 6600 x 4500 mm / 260" x 178" (L x W) • Standard: - Casse-fil et coupe-fil supérieurs et inférieurs - Codage des cadres et prévention automatique des risques de collision - Lubrification automatique centralisée des rails de guidage et des broches • Options modulaires: - Tête de piquage rapide ou robuste - Changeur de canettes - Version à deux têtes - Outils supplémentaires■ SNA3200 du rouleau au panneau: Ce système prend en charge l'ensemble des opérations, du rouleau au panneau surpiqué. L'opérateur surveille l'installation et veille au bon positionnement de la laize à piquer, l'automate s'occupe du reste. Il est donc possible de conduire plusieurs machines à la fois. • Points par minute: jusqu'à 4500 • Vitesse pendant la couture: jusqu'à 23 m/min (75 ft/min) • Vitesse sans couture: jusqu'à 55 m/min (180 ft/min) • Zone de couture standard: 2770x2770 mm 109"x109" (LxW) • Taille du panneau max.: 3000x3000 mm / 118"x118" per feed-in (LxW) • Vitesse d'insertion jusqu'à 24 m/min (78 ft/min). • Dimensions non-standards disponibles sur demande • Encombrement de la machine pour des tailles standards: approx. 10000x5000 mm / 393"x196" (LxW) • Standard: - Casse-fil et coupe-fil supérieurs et inférieurs - Prévention automatique des risques de collision - Lubrification automatique centralisée des rails de guidage et des broches - Système de coupe intégré • Options: - Tête de piquage rapide ou robuste - Changeur de canettes - Version à deux têtes - Outils supplémentaires■ SNA3300 pour le surpiquage de couverture : Surpiquage sans cadre de couvertures ourlées et déjà garnies. Présentation manuelle de la couverture dans les pinces de droite et de gauche à son entrée. La présentation de la couverture est si simple et si rapide que l'opérateur peut conduire sans problème deux systèmes à la fois. Insertion, orientation, tension et fixation automatiques de tous les côtésde la couverture. Les pièces terminées sont automatiquement transportées à l'extrémité de la machine. L'acheminement peut s'effectuer sur demande par l'intermédiaire d'une simple rampe inclinée, d'un tapis de transport ou par transfert à un convoyeur. • Points par minute: jusqu'à 4500 • Vitesse pendant la couture: jusqu'à 23 m/min (75 ft/min) • Vitesse sans couture: jusqu'à 55 m/min (180 ft/min) • Zone de couture standard: 2770x2670 mm / 109"x105.5" (LxW) • Dimensions standard de la couverture: 3000x2900 mm / 118"x114" Outside dimensions (LxW) • Vitesse d'insertion: jusqu'à 24 m/min • Dimensions non-standards disponibles sur demande • Encombrement de la machine pour des tailles standards: approx. 5500x5000 mm / 216"x196" (LxW) • Standard: - Casse-fil et coupe-fil supérieurs et inférieurs - Prévention automatique des risques de collision - Lubrification automatique centralisée des rails de guidage et des broches • Options - Tête de piquage rapide ou robuste - Changeur de canettes - Version à deux têtes - Outils supplémentaires

Documents annexes

Literature and Reference Materials
192_490011 Quilting Systems SNA english
Littérature et documents de références
193_490011 système de couture automatisé SNA, Français
×
Produits

687541
A87859