THERM-A-GAP 974 Matelas Gap Filler à haute conductivité thermique. | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Épaisseur du matériau (po)

Longueur (po)

Largeur (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
THERM-A-GAP 974 Matelas Gap Filler à haute conductivité thermique. THERM-A-GAP 974 Matelas Gap Filler à haute conductivité thermique. THERM-A-GAP 974 Matelas Gap Filler à haute conductivité thermique.

THERM-A-GAP 974 Matelas Gap Filler à haute conductivité thermique.

Les matelas thermiques THERM-A-GAP 974 offrent la plus haute conductivité thermique pour les applications à force d'assemblage faible à modérée.

Caractéristiques techniques

  • Couleur : Bleu
  • Duromètre : 40 Shore A
  • Déviation à la pression : 13 % @ 50 psi (345 kPa)
  • Conductivité thermique : 6 W/m-K
  • Impédance thermique : 2.9 °C-cm2/W
  • Capacité de chauffage : 0,9 J/g-K
  • Coefficient de dilatation thermique : 100 ppm/K
  • Température de service : -55 à 200 °C
  • Résistance diélectrique : 200 VAC/mil
  • Résistance volumique : 10^14 Ω-cm
  • Constante diélectrique : 3.2 @ 1 MHz
  • Facteur de dissipation : < 0.001 @ 1 MHz
  • Perte totale de masse de dégazage : 0.59 (0.18) %
  • Durée de stockage : 12 Months
  • Spécifications respectées : RoHS
  • Forme : Feuilles plates
Safety Warning

Description complète du produit

Les matelas thermoconducteurs THERM-A-GAP 974 de Parker Chomerics à forte conductivité thermique offrent la plus haute conductivité thermique pour les applications à force d'assemblage faible à modérée.

Caractéristiques/Avantages

• Conductivité thermique élevée
• Fourni avec adhésif sensible à la pression (PSA) pour la facilité d'utilisation
• Conductivité thermique de 6,0 W/m-K
• Totalement conforme à la directive RoHS

Applications types

• Équipements de télécommunication
• Électronique grand public
• Électronique automobile (unités de commande électronique)
• DEL et éclairage
• Conversion de puissance
• Semi-conducteurs de puissance

Documents annexes

×
Produits Épaisseur du matériau (po) Longueur (po) Largeur (po)
62-02-0912-974 0.02 9 12
62-02-2025-974 0.02 20 25
62-03-0912-974 0.03 9 12
62-03-2025-974 0.03 20 25
62-04-0912-974 0.04 9 12
62-04-2025-974 0.04 20 25
62-05-0912-974 0.05 9 12
62-05-2025-974 0.05 20 25
62-06-0912-974 0.06 9 12
62-06-2025-974 0.06 20 25

687541
179336