THERMATTACH T404 Bandes thermiques double face | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Largeur (po)

Longueur (pi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
THERMATTACH T404 Bandes thermiques double face

THERMATTACH T404 Bandes thermiques double face

Les bandes d'interface thermique THERMATTACH T404 permettent une liaison entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques et une capacité diélectrique excellente grâce à un support en polyimide et sont certifiées UL94 V-0.

Caractéristiques techniques

  • Conductivité thermique : 0.4 W/m-K
  • Configuration : Rouleau, En relief standard
  • Couleur : Beige
  • Type de porteuse : Polyimide chargé
  • Épaisseur du matériau : 0.005 inch
  • Température de transition de phase : -30 °C
  • Température de service : -30 à 125 °C
  • Impédance thermique : 3.7 °C-cm2/W
  • Résistance volumique : 3x10^14 Ω-cm
  • Résistance au cisaillement de l'intervalle : 689 kPa
  • Spécifications respectées : UL 94 V-0, RoHS, RoHS
  • Perte totale de masse de dégazage : 0.56 (0.02) %
  • Durée de stockage : 12 Months
Safety Warning

Description complète du produit

Les bandes d'interface thermique à double face THERMATTACH présentent des propriétés de scellage exceptionnelles entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques, en éliminant ainsi le besoin d'attaches mécaniques.

Une fois exposées à des contraintes thermiques, mécaniques et environnementales, les bandes THERMATTACH® éprouvées offrent une excellente fiabilité. Elles sont proposées en différentes configurations, tel que décrit dans le tableau des caractéristiques générales.

Caractéristiques/avantages
• Proposées en diverses versions avec différentes caractéristiques thermiques, diélectriques et ignifuges
• Proposées en configurations découpées personnalisées et adaptées à un grand nombre d'applications
• Aucune fixation mécanique requise (par exemple, des vis, des clips, des rivets et des attaches)
• Fiabilité éprouvée dans différentes contraintes mécaniques, thermiques et environnementales
• Version en relief disponible
• Inflammabilité conforme UL V-0
• Conforme aux spécifications RoHS
• Aucun durcissement requis, contrairement aux préformes époxy ou acryliques ou aux systèmes liquides
• Facilement remaniables

Applications types
• Montage des dissipateurs thermiques sur les composants dissipant < ~25 W
• Connexion des dissipateurs thermiques aux processeurs PC (notamment aux processeurs graphiques)
• Connexion des dissipateurs thermiques aux processeurs de commande de moteur
• Composants de l'infrastructure de télécommunications

Attributs des produits
T404
• Excellente force diélectrique grâce à un support polyimide
• Bonnes performances thermiques
• Indice conforme UL94 V-0

Documents annexes

×
Produits Largeur (po) Longueur (pi)
67-10-0600-T404 6 100
67-40-0600-T404 6 400
67-10-0900-T404 9 100
67-40-0900-T404 9 400
67-10-1900-T404 19 100
67-40-1900-T404 19 400

687541
179336