THERMATTACH T405-R Bandes thermiques double face | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Largeur (po)

Longueur (pi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
THERMATTACH T405-R Bandes thermiques double face

THERMATTACH T405-R Bandes thermiques double face

Les bandes d'interface thermique THERMATTACH T405-R offrent des propriétés de liaison entre les composants électro. et les dissipateurs de chaleur. Elles ont une conductivité thermique sup. grâce à une couche d'alu., et certifiées UL94 V-0.

Caractéristiques techniques

  • Conductivité thermique : 0.5 W/m-K
  • Configuration : Rouleau, En relief standard
  • Couleur : Blanc
  • Type de porteuse : Aluminum
  • Épaisseur du matériau : 0.006 inch
  • Température de transition de phase : -30 °C
  • Température de service : -30 à 125 °C
  • Impédance thermique : 3.4 °C-cm2/W
  • Résistance volumique : S/O
  • Résistance au cisaillement de l'intervalle : 689 kPa
  • Spécifications respectées : UL 94 V-0, RoHS, RoHS
  • Perte totale de masse de dégazage : 0.25 (0.01) %
  • Durée de stockage : 12 Months
Safety Warning

Description complète du produit

Les bandes d'interface thermique à double face THERMATTACH présentent des propriétés de scellage exceptionnelles entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques, en éliminant ainsi le besoin d'attaches mécaniques.

Une fois exposées à des contraintes thermiques, mécaniques et environnementales, les bandes THERMATTACH® éprouvées offrent une excellente fiabilité. Elles sont proposées en différentes configurations, tel que décrit dans le tableau des caractéristiques générales.

Caractéristiques/avantages
• Proposées en diverses versions avec différentes caractéristiques thermiques, diélectriques et ignifuges
• Proposées en configurations découpées personnalisées et adaptées à un grand nombre d'applications
• Aucune fixation mécanique requise (par exemple, des vis, des clips, des rivets et des attaches)
• Fiabilité éprouvée dans différentes contraintes mécaniques, thermiques et environnementales
• Version en relief disponible
• Inflammabilité conforme UL V-0
• Conforme aux spécifications RoHS
• Aucun durcissement requis, contrairement aux préformes époxy ou acryliques ou aux systèmes liquides
• Facilement remaniables

Applications types
• Montage des dissipateurs thermiques sur les composants dissipant < ~25 W
• Connexion des dissipateurs thermiques aux processeurs PC (notamment aux processeurs graphiques)
• Connexion des dissipateurs thermiques aux processeurs de commande de moteur
• Composants de l'infrastructure de télécommunications

Attributs des produits
T405-R
• Bande à usage général avec conductivité thermique accrue au niveau de la couche de feuille d'aluminium
• Excellentes performances thermiques
• UL94 V-0

Documents annexes

×
Produits Largeur (po) Longueur (pi)
67-10-0750-T405-R 7.5 100
67-40-0750-T405-R 7.5 400
67-10-1150-T405-R 11.5 100
67-40-1150-T405-R 11.5 400
67-10-2400-T405-R 24.000 100
67-40-2400-T405-R 24.000 400

687541
179336