Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les détendeurs thermostatiques Sporlan C sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit en maintenant la surchauffe à la sortie de l'évaporateur. Les détendeurs S et R servent de pièces de rechange.
The Sporlan Type C thermostatic expansion valves have a brass bar stock body. The C valve has SAE connections. It is available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.
Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration
• Ultra Low Temp Applications
Features and Benefits:
• Permanent Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the C valves is 450 psi (31 bar)
Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 2 to 10 tons R-22
• Transportation
For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.
Littérature et documents de références |
---|
DÉTENDEURS THERMOSTATIQUES SPORLAN |
Produits |
---|