Détendeur thermostatique – Sporlan – Type ER | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type ER

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type ER

Les détendeurs Sporlan de type ER sont conçus pour être utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit de réfrigérant en maintenant une surchauffe presque constante à la sortie de l'évaporateur.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Type de produit : ER-Valve
  • Température d'évaporation : 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • Température du liquide : 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • Perte de charge : 60 psi (nom), 100 psi (nom), 160 psi (nom), 4 bar (nom), 6 bar (nom), 11 bar (nom)
  • Pression de service maximale : 31 bar, 48.3 bar, 450 psi, 700 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : n/a, 1/4 inch (ODF), 6 mm, Internally, Externally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : 0.762 m, 1.524 m, 30 inch, 5 ft
  • Type de tamis : n/a, 50 Mesh Insertable
  • Type d'élément filtrant : 43, 45, 45-5
  • Inclut : No Adapter Kit
  • Type de réfrigérant : R-448A/R-449A, R-134A, R-407A/R-407C/R-407F, R-290, R-404A, R-22, R-410A
  • Charge thermostatique : C, Z, ZP40, CP100, CP60, GA, ZP, CP180,, N
  • Capacité nominale : 1/6 to 15 ton
  • Taille du raccordement d'admission : 1/4 to 7/8 inch ODF, 10 mm, 12 mm
  • Taille du raccordement de sortie : 3/8 to 1-1/8 inch (ODF), 12 mm, 16 mm
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type ER balanced port thermostatic expansion valve has a brass bar stock body. The ER valve has ODF connections in a variety of commons sizes, and has an optional inlet strainer available. There is also an option for a 15% bleed port, if required. It is available with adjustable superheat, a long lasting replaceable power element, and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance. The balanced port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from influencing valve operation.

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump
• Refrigeration
• Transportation

Features and Benefits:
• Optional Inlet strainer
• Can be applied in bi-directional applications
• Can operate over widely varying operating conditions
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the ER valve is 450 psi (31 bar). For R-410A only the design working pressure is 700 psi (48.3 bar)

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 1/3 to 12 tons R-22
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687541
840599