Détendeur thermostatique – Sporlan – Type F | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type F

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type F

Les détendeurs thermostatiques Sporlan F sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit de réfrigérant en maintenant une surchauffe presque constante à la sortie de l'évaporateur.

Caractéristiques techniques

  • Application : Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De-Super Heating Charge
  • Type de produit : F
  • Température d'évaporation : 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • Température du liquide : 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • Perte de charge : 60 psi (nom), 100 psi (nom), 4 bar (nom), 6 bar (nom)
  • Pression de service maximale : 31 bar, 450 psi
  • Longueur du tube capillaire : 0.762 m, 1.52 m, 30 inch, 5 ft
  • Type de tamis : 50 Mesh Removeable
  • Type d'élément filtrant : 43
  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Type de réfrigérant : R-507, R-134A, R-404A, R-22, R-12
  • Charge thermostatique : Z, C, ZP35, ZP40, CP60, CP100, GA, ZP, CP, L4, L1
  • Capacité nominale : 1/8 to 70 ton
  • Taille du raccordement d'admission : 1/4 inch SAE, 3/8 inch SAE
  • Taille du raccordement de sortie : 1/2 inch (SAE), 3/8 inch (SAE)
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Internally Equalized, Externally Equalized
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type F thermostatic expansion valves have a brass bar stock body. The F valve has flare fittings and is available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation

Features and Benefits:
• Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the F and EF valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 1/5 to 3 tons R-22
• Transportation
For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits

687541
840599