Détendeur thermostatique – Sporlan – Type H | Canada

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type H | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type H

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type H

Les détendeurs thermostatiques Sporlan H sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit en maintenant une surchauffe constante. Les détendeurs R/ER/P servent de pièces de rechange.

Caractéristiques techniques

  • Application : Air Conditioning, Refrigeration, Transportation, Industrial Refrigeration
  • Type de produit : H-Valve
  • Type de réfrigérant : R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • Charge thermostatique : C, Z, ZP, X, CP, VGA
  • Capacité nominale : 1-1/2 to 20 ton
  • Taille du raccordement d'admission : 1/2 to 7/8 inch
  • Taille du raccordement de sortie : 5/8 to 1-1/8 inch
  • Pression de service maximale : 29 bar, 300 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Externally Equalized, Internally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : 1.524 m, 5 ft
  • Type de tamis : Permanent 16 Mesh
  • Type d'élément filtrant : 33
Safety Warning

Description complète du produit

Sporlan Type H valve is a brass bar body, externally adjustable valve available with either ODF solder or FPT flange connections. The thermostatic element is replaceable, and the inlet connection has a permanent 16 mesh strainer. The FPT flange connection requires the Sporlan K-1178 adapter kit. This valve type provides the smallest capacity TEV's with flange connections, and it is designed for both air conditioning and refrigeration applications.

Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration

Features and Benefits:
• Permanent Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the H valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 2-1/2 to 20 tons R-22
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits

687541
840599