Détendeur thermostatique – Sporlan – Type RC | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type RC

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type RC

Les détendeurs thermostatiques Sporlan RC sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit de réfrigérant en maintenant une surchauffe presque constante à la sortie de l'évaporateur.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure for Model Number
  • Application : Air Conditioning, Outdoor Chiller
  • Type de produit : RC- Valve
  • Type de réfrigérant : R-22, R-410A
  • Charge thermostatique : CP100, GA, CP180, ZP180,, N
  • Température d'évaporation : 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • Température du liquide : 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • Perte de charge : 60 psi (nom), 100 psi (nom), 6 bar (nom), 11 bar (nom)
  • Capacité nominale : 1 to 6 ton
  • Taille du raccordement d'admission : Chatleff, 3/8 to 1/2 inch ODF, 3/8 to 1/2 inch SAE
  • Taille du raccordement de sortie : Chatleff, 3/8 to 5/8 inch (ODF), 1/2 inch (SAE)
  • Pression de service maximale : 31 bar, 48.3 bar, 450 psi, 700 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : 1/4 inch (ODF), 1/4 inch (SAE) Flare, 1/8 x 24 inch with 1/4" SAE Flare, Externally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : 0.762 m, 1.524 m, 30 inch, 60 inch
  • Type de tamis : 100 Mesh Removable
  • Type d'élément filtrant : 43, 45
  • Inclut : No Adapter Kit
  • Option de vanne : Internal Check Valve
Safety Warning

Description complète du produit

Sporlan Type RC valve is a small brass body, externally adjustable valve with balanced port construction. The RC valves are available for replacement of types CBI and CBBI valves. These valves contain internal check valves to allow reverse flow on heat pump applications. This eliminates the need for an external check valve piped around the TEV for reverse flow. The RC valve can be used on heat pump and air conditioning (cooling only) applications. This allows you to reduce inventory by using the same valve to replace the I, BI, and BBI valves. The RC valves can even be used to replace the RI valve (non-RPB versions only).

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump Applications

Features and Benefits:
• Optional Inlet strainer
• Can be applied in bi-directional applications
• Can operate over widely varying operating conditions
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• ODF Solder, SAE Flare, and Chatleff Connections available

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial
• Capacity Ranges from 1 to 6 tons R-22

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687541
840599