Détendeur thermostatique – Type HX (OEM uniquement) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Type HX (OEM uniquement)

Détendeur thermostatique – Type HX (OEM uniquement)

Le détendeur thermostatique HX est utilisé sur les systèmes de clim et de pompe à chaleur résidentiels. Il est disponible en version à orifice classique ou avec clapet. Les détendeurs ER ou RC (avec clapet) servent de pièces de rechange.

Caractéristiques techniques

  • Application : Residential Air Conditioning, Light Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • Type de produit : HX Valve
  • Capacité nominale : 1-1/2 to 8 ton
  • Taille du raccordement d'admission : OEM Specific
  • Taille du raccordement de sortie : OEM Specific
  • Pression de service maximale : 31 to 48 bar, 450 to 700 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : OEM Specific, Externally Equalized Only
  • Longueur du tube capillaire : OEM Specific, OEM Specific
  • Type de tamis : Optional
  • Type d'élément filtrant : Integrated
  • Inclut : n/a
Safety Warning

Description complète du produit

The Type HX Thermostatic Expansion Valve is designed for use on residential air conditioning and heat pump systems. With five available capacities, it provides superb superheat control in systems ranging from 1-1/2 to 8 tons.  The balanced port enables superior control when the system experiences widely varying ambient conditions.  The valve is also available with an integral check valve to bypass refrigerant flow around the expansion device in reverse flow operation. The Sporlan HX is a direct replacement for the Parker H Valve and is widely used by air-conditioning OEM’s. The thermostatic element and internal parts are not replaceable.  The Type HX valve is available in many variations and is sold to OEMs who order in large quantities.  The ER or RC (with check valve) series valves serve as functional replacements. 

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump
 
Features and Benefits:
• Balanced Port
• Small Machined Brass Body
• Integral Laser Welded Stainless Steel Element
• Various Style Connections including Chatleff, Aeroquip, and ODF
• Available Internal Check Valve
• Bi-Flow Control
• Available in adjustable and non-adjustable versions
• Bleed Port Available in 5%, 10%, 15%, 20%, and 30%
 
Applications:
• Residential Air Conditioning & Heat Pump
• Light Commercial Air Conditioning & Heat Pump

Documents annexes

×
Produits

687541
840599