Vannes pour poids lourd | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

Style

Poignée

D.I. flexible raccordement 1 (po)

D.E. tube raccordement 1 (po)

Dimension filetage raccordement 1 (po)

Style raccordement 1

Dimension filetage raccordement 2 (po)

Style raccordement 2

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes pour poids lourd

Vannes pour poids lourd

Les vannes pour poids lourds de Parker bénéficient d'une construction robuste, intégralement en laiton et avec des sièges en métal sur métal pour une compatibilité thermique/fluide étendue.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -30 °F, -34 °C
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Pression de service maximale : 150 psi, 10 bar
  • Matériau du corps : Laiton
  • Matériau de la tige : Laiton
Safety Warning

Description complète du produit

Les vannes pour poids lourds de Parker bénéficient d'une construction robuste, intégralement en laiton et avec des sièges en métal sur métal pour une compatibilité thermique/fluide étendue. Le filetage fin se visse pour offrir un contrôle de débit et une étanchéité positive. Les vannes pour poids lourds se raccordent à des connecteurs évasés, des flexibles, des tubes et des tuyaux. Des poignées rondes et papillon sont disponibles.

Marchés :
• Poids lourds à usage intensif
• Remorques
• Systèmes mobiles

Caractéristiques/avantages :
• Possibilité d'étranglement
• Faibles pressions nominales
• Économique
• Configurations uniques

Applications :
• Conduites d'eau
• Conduites d'huile
• Conduites de refroidissement

Configurations et tailles personnalisées disponibles sur demande. Contactez la division Fluid System Connectors de Parker au (269) 692-6555 ou à l'adresse fscsales@parker.com pour obtenir des informations complémentaires.

Documents annexes

×
Produits Forme Style Poignée D.I. flexible raccordement 1 (po) D.E. tube raccordement 1 (po) Dimension filetage raccordement 1 (po) Style raccordement 1 Dimension filetage raccordement 2 (po) Style raccordement 2
V404P-6-6 Right Angle Hose to Pipe Round 3/8 na na Hose Barb 3/8 Male Pipe
V404P-10-6 Right Angle Hose to Pipe Round 5/8 na na Hose Barb 3/8 Male Pipe
V404PH-10-6 Right Angle Hose to Pipe Pin 5/8 na na Hose Barb 3/8 Male Pipe
SV404P-10-8 Right Angle Hose to Pipe Round 5/8 na na Hose Barb 1/2 Male Pipe
SV404P-12-6 Right Angle Hose to Pipe Round 3/4 na na Hose Barb 3/8 Male Pipe
SV404P-12-8 Right Angle Hose to Pipe Round 3/4 na na Hose Barb 1/2 Male Pipe
V405P-6-6 Right Angle Female Pipe to Male Pipe Round na na 3/8 Female Pipe 3/8 Male Pipe
V405P-6-8 Right Angle Female Pipe to Male Pipe Round na na 3/8 Female Pipe 1/2 Male Pipe
V405P-8-8 Right Angle Female Pipe to Male Pipe Round na na 1/2 Female Pipe 1/2 Male Pipe
V408NTA-8-8 Right Angle Tube to Pipe Round na 1/2 na Female Pipe 1/2 Male Pipe
V409F-8-6 Right Angle Flare to Pipe Round na 1/2 na Male Flare 3/8 Male Pipe
V409F-8-8 Right Angle Flare to Pipe Round na 1/2 na Male Flare 1/2 Male Pipe
V409F-10-8 Right Angle Flare to Pipe Round na 5/8 na Male Flare 1/2 Male Pipe
V409F-12-8 Right Angle Flare to Pipe Round na 3/4 na Male Flare 1/2 Male Pipe
V410NTA-8-8 Right Angle Tube to Pipe Round na 1/2 na Compression 1/2 Male Pipe
V412F-10-8 Right Angle Tube to Pipe Round na 5/8 na Male Flare 1/2 Male Pipe

687541
687547