Bus de terrain pneumatique Turck BL67 à entrées/sorties distantes | Canada

Bus de terrain pneumatique Turck BL67 à entrées/sorties distantes | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Bus de terrain pneumatique Turck BL67 à entrées/sorties distantes

Bus de terrain pneumatique Turck BL67 à entrées/sorties distantes

Les vannes Isys ISO et Micro sont compatibles DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, Profinet IO, Modbus/TCP et CANopen. Options E/S : E/S num. et analog., commande 16/32 EV, protection contre les courts-circuits et sorties de détection de courant.

Caractéristiques techniques

  • Application : à utiliser avec Isys Micro et Isys ISO
  • Protocole de bus de terrain : DeviceNet | CANopen | Profibus-DP | Ethernet/IP | Profinet IO | Modbus/TCP
  • Inputs/Outputs : Entrées/sorties numériques + analogiques (256 entrées et sorties directement reliées au module de communication) | Commande de 16/32 électrovannes | Protection contre les courts-circuits sur les entrées ; sorties de détection de courant ; cha
  • Options : Le sous-réseau Devicenet permet d'utiliser 256 entrées/sorties supplémentaires par nœud (63 nœuds maximum), et des modules tiers DeviceNet. L'extension CANopen permet d'utiliser 4 E/S supplémentaires par extension (8 extensions maximum), et des modules tiers CANopen. Passerelle programmable Profibus-DP, EtherNet/IP et Modbus avec CODESYS
  • Configuration : Jusqu'à 32 électrovannes par manifold pour ISO HA/HB et Isys Micro/jusqu'à 24 électrovannes par manifold pour ISO H1, H2, et H3.
Safety Warning

Description complète du produit

Le bus de terrain Turck est utilisé avec les vannes Isys Micro et Isys ISO. Le bus de terrain Turck peut être facilement utilisé avec de nombreux PLC. Protocoles disponibles : DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus-DP, Profinet IO, Modbus/TCP, et CANopen. Les options E/S sont les suivantes : entrées et sorties numériques et analogiques, commande de 16/32 électrovannes, protection contre les courts-circuits sur les entrées, sorties de détection de courant. Options de sous-réseau : CANopen et DeviceNet. Des modules de communication programmables sont disponibles, afin de commander les machines de petite taille. Jusqu'à 32 électrovannes sur le manifold de la vanne principale, et le sous-réseau Devicenet permet d'utiliser 32 électrovannes supplémentaires par nœud (63 nœuds maximum). L'extension CANopen permet d'utiliser 4 entrées/sorties supplémentaires par extension (8 extensions maximum). 256 entrées et sorties au maximum peuvent être directement reliées à chaque module de communication. Le sous-réseau Devicenet permet d'utiliser 256 entrées/sorties supplémentaires par nœud (63 nœuds au maximum), et des modules tiers DeviceNet. Chaque point des modules SXG et des modules électroniques de diagnostic est isolé, et tous les autres modules électroniques sont isolés du panneau arrière.

• Utilisé avec les vannes Isys Micro et Isys ISO
• Protocoles disponibles : DeviceNet, CANopen, Profibus-DP, Ethernet/IP, Profinet IO, Modbus/TCP
o Passerelle à protocoles multi-Ethernet compatible avec Ethernet/IP, Profinet IO, Modbus/TCP)
• Options E/S : entrées/sorties numériques, entrées/sorties analogiques, contrôle de 16/32 électrovannes, protection contre les courts-circuits sur les entrées, sorties de détection de courant, chaque point des modules SXG et des modules électroniques de diagnostic est isolé. Branchement électrique sur la plaque de base de raccordement M8, M12 ou M23
o Tous les autres modules électroniques sont isolés du panneau arrière
• Extension de bus
o Le sous-réseau Devicenet permet d'utiliser 256 entrées/sorties supplémentaires par nœud (63 nœuds maximum), et des modules tiers DeviceNet.
o L'extension CANopen permet d'utiliser 4 E/S supplémentaires par extension (8 extensions maximum), et des modules tiers CANopen.
• 256 entrées et sorties maximum par nœud, directement reliées au module de communication
• Nombre maximal de bobines par manifold : jusqu'à 16 électrovannes par manifold pour ISO HA/HB et Isys Micro/jusqu'à 16 ou 24 électrovannes par manifold pour ISO H1, H2, et H3.

Accessoires
• Modules de communication programmables qui utilisent CODESYS
• Alimentation sur DeviceNet/CANopen
• Module de sortie analogique M12
• Module d'entrée analogique M12
• Module de sortie à 12 broches M23
• Module de sortie à relais
• Module d'entrée/sortie combinées
• Module d'augmentation de puissance
• SSI et modules de décompte
• Mini-câbles d'alimentation de 7/8"" - 4 et 5 broches, mâles et femelles
• Raccord d'alimentation - Fiches 4 broches mâles/2 broches femelles, fiches 5 broches mâles/fiches 2 broches femelles
• Câbles M12 à code A - 4 et 5 broches, mâles et femelles
• Câbles M8 - 3 broches, mâles et femelles
• Câbles M23 - 12 et 19 broches
• Câbles Profibus - M12 mâle/M12 femelle
• Résistance de terminaison Profibus - M12 mâle
• Câbles Ethernet - M12 femelles/M12 mâles, RJ45/M12 mâles
• Câbles Devicenet et CANopen - 7/8"" et M12, mâles/femelles
• Raccord d'alimentation de bus
• Résistances de terminaison DeviceNet et CANopen - 7/8"" et M12, mâles

Connectique
• Mini-mâle pour alimentation
• Entrée de bus Profibus M12 mâle, sortie de bus M12 femelle
• Entrée de bus DeviceNet M12 mâle, sortie de bus M12 femelle
• Entrée de bus pour module multi-protocoles M12 femelle, sortie de bus M12 femelle

Documents annexes

×
Produits

687541
A87859