Kits de nettoyage de flexible | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Kits de nettoyage de flexible

Kits de nettoyage de flexible

Le système Ultra Clean élimine les contaminants de l'intérieur des assemblages de flexibles, réduisant le risque d'arrêt des machines dû à des filtres colmatés, des dysfonctionnements de composants et autres défaillances.

Description complète du produit

Le système Ultra Clean de Parker élimine les contaminants de l'intérieur des assemblages de flexibles hydrauliques, réduisant ainsi le risque d'arrêt des machines dû à des filtres colmatés, des dysfonctionnements de composants et des défaillances des flexibles. Chaque kit, conditionné dans un boîtier noir résistant, est facilement portable.

Kit de nettoyage de flexibles Ultra Clean :
Le kit de nettoyage de flexibles Ultra Clean Parker pour flexibles de ¼"à 2"est fourni avec un coupleur rapide plein passage et un bouchon rotatif unique 360° pour un débit d'air approprié et une utilisation par l'opérateur, sans fatigue.La barre de libération de sécurité unique se verrouille également dans la façade en position fermée pour tirer des projectiles compatibles Ultra Clean. Ce kit comprend les éléments suivants : Mallette de transport, pistolet de projection, bague adaptatrice et neuf embouts pour tuyaux de ¼"à 2.

Kit de nettoyage de flexibles économique :
Le kit de nettoyage de flexibles Ultra Clean Parker pour flexibles de 1/8"à 1 ¼"est fourni avec un coupleur rapide plein passage et un bouchon rotatif unique 360° pour un débit d'air approprié et une utilisation par l'opérateur, sans fatigue. La construction de son pistolet de projection en laiton résistant comporte des parties internes en aluminium et se caractérise par une bague de verrouillage quart de tour pour faciliter le remplacement des embouts et le chargement des projectiles. Ce kit comprend les éléments suivants :Mallette de transport, pistolet de projection, bague adaptatrice et neuf embouts pour tuyaux de 1/8"à 1 ¼.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Railroad4
• Équipement de services publics
• Équipement de levage
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• Utilisation sans efforts grâce à sa conception simple
• Idéal pour les applications sur site et mobiles en raison de sa petite dimension et de sa portabilité
• Réduction des temps d'arrêt, allongement de la durée de vie des filtres et limitation du risque de défaillance et d'usure prématurée en raison de la contamination

Applications :
• Moyen rapide, moins invasif, de nettoyer les lignes de flexibles hydrauliques contaminées

Documents annexes

Product Demos & Tutorials
Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly
×
Produits Type
TH6-10-HL-10-2 Premium Hose Cleaning Kit
TH6-10-EL-8 Economy Hose Cleaning Kit

687541
687583