Vacuum Generator - CV Series (inline) | Canada

Vacuum Generator - CV Series (inline) | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

Vacuum Generator - CV Series (inline)

Vacuum Generator - CV Series (inline)

CV is a basic single stage vacuum generator with an aluminum basic body. Vacuum port sizes range from 1/4" to 3/4." CV vacuum generators include exhaust mufflers.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Air
  • Pression de service : 14 to 114 psig
  • Température de service maximale : 120, 49 °F
  • Débit maximal : n/a
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Type de commande : n/a
  • Pression de service maximale : 114 psi
  • Technologie : Pneumatics
  • Matériau du joint : n/a
  • Type de fonctionnement : Single Stage Venturi
  • Type de montage : Inline
  • Débit sous vide maximal : up to 12.36 SCFM
  • Pression nominale d'admission : 0.46 to 13.60 SCFM
  • Pression nominale sous vide : 17 or 27 Hg
  • Type de capteur : None
  • Nombre d'orifices de sortie du collecteur : Inline Only
  • Taille de l'orifice sous vide : 1/8 inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • Taille de l'orifice d'admission : 1/8 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • Type d'orifice : NPT, BSPP
  • Pression nominale : 14 to 114 psig, 1 to 7.8 bar
  • Température de service : 0 to 49 °C, 32 to 120 °F
  • Matériau du corps : Aluminum
Safety Warning

Description complète du produit

CV is a basic single stage vacuum generator with an aluminum basic body. Vacuum ports sizes range from 1/4" to 3/4." CV vacuum generators include exhaust mufflers. Additional pneumatic valves will be required to create vacuum pressure.

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Aluminum Body
• Generators Include Exhaust Mufflers

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documents annexes

×
Produits

687541
687577