VSO-EP : Régulateur de pression miniature | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Configuration

Dimensions effectives des orifices

Manomètre

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
VSO-EP : Régulateur de pression miniature

VSO-EP : Régulateur de pression miniature

Unité de contrôle de pression électronique conçue spécifiquement pour la régulation précise du débit de gaz et la régulation de micro débit fluidique.

Caractéristiques techniques

  • Régulateur de débit : Pressure
  • Application industrielle : Volumetric Flow Control, Carrier Gas Pressure Control, Air over Liquid Flow Control, Vacuum Generator Control
  • Méthode de régulation : No, Yes
  • Plage de régulation de pression : 0.25 to 5 psi, 0.75 to 15 psi, 1.5 to 30 psi, 2.5 to 50 psi, 5 to 100 psi
  • Taille de l'orifice : .003, .01 and .03" (0.076, 0.25 and 0.76 mm)
  • Hauteur : 2.20 in. ( 56 mm)
  • Largeur : 2.32 in. ( 59 mm)
  • Longueur : 1.27 in. ( 32 mm)
Safety Warning

Description complète du produit

L'unité de régulation de pression électronique VSO-EP convertit un signal de commande électrique variable en un résultat pneumatique variable. Utilisé pour la régulation de la pression critique, le VSO-EP remplace les régulateurs manuels, les vannes à pointeau, les régulateurs de débit et les orifices de mise à l'air libre, en réalisant une commande proportionnelle à boucle fermée intégrée. Ce produit utilise la vanne proportionnelle VSO® brevetée de Parker Hannifin et offre des améliorations significatives par rapport aux régulateurs à vanne double. • Fonctionnement silencieux • Grande précision et résolution inégalée • Testée pour une durée de vie étendue • Commande à boucle fermée interne • Commande analogique • Conforme RoHS Applications types : Régulation de débit volumétrique Régulation de pression de gaz vecteur Régulation de débit liquide contrôlé par air Régulation de pompe à vide Régulation de pression électronique

Documents annexes

×
Produits Configuration Dimensions effectives des orifices Manomètre
990-005001-015 Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005001-050 Internal Vent .01" 0-50 psig
990-005001-100 Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005003-005 Internal Vent .03" 0-5 psig
990-005003-015 Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005003-050 Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005003-100 Internal Vent .03" 0-100 psig
990-005010-100 No Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005011-015 No Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005011-050 No Internal Vent .01" 0-50 psig
990-005011-100 No Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005013-030 No Internal Vent .03" 0-30 psig

687541
687821