VSO® LowPro Miniature Proportional Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension (VCC)

Dimension de l'orifice (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
VSO® LowPro Miniature Proportional Valve

VSO® LowPro Miniature Proportional Valve

The VSO® LowPro is a miniature proportional valve designed for flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt, and just 16 mm wide by 14 mm tall. Ideal for Respiratory, Patient Monitoring and Flow or Pressure Control Applications.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 57 SLPM
  • Débit maximal : 57 SLPM
  • Plage d'aspiration à pression : 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Pression de service maximale : 100 psi, 6.9 bar
  • Taille de l'orifice : 0.030, 0.040, 0.050, and 0.080 inch, 0.76, 1.02, 1.27, and 2.03 mm
  • Température de service maximale : 131 °F, 55 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cycles par durée de vie : 100 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 1.0 W Typical, 2.0 W Maximum
  • Tension d'entrée : 5, 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : 4.5" Wire Leads
  • Matériau du corps : Stainless Steel Series 400
  • Matériau du joint : FKM
  • Longueur : 0.80 inch, 20 mm
  • Largeur : 0.63 inch, 16 mm
  • Hauteur : 0.55 inch, 14 mm
  • Poids : 0.42 oz, 12 g
  • Temps de réponse : 10 ms Typical
  • Taux de fuite : < 0.5 sccm of Air
  • Type de montage : Manifold mount
  • Type de raccordement : Mounting screw
  • Taille du raccordement : #2-56 x 3/16" Socket Head Cap screw
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Portable Oxygen Concentrators, Ventilators, Patient Monitors
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The VSO® LowPro is a miniature proportional valve that controls the flow rate of inert gases at pressures up to 100 PSIG (6.9 bar). Typical flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt at room temperature. At just 16 mm wide by 14 mm tall, the valve can be populated into the smallest portable device improving performance, size and weight. With orifice sizes ranging from 0.030” (0.76 mm) up to 0.080” (2.03 mm) and a weight of 12 g, the VSO® LowPro can perform the function of valves three times its size without sacrificing the power. The mounting only requires a simple, machined manifold.

Markets
Respiratory
Patient Monitors
Patient Therapy

Features/Benefits
Very low power required of typically 1 Watt enables portable capability and low power control increasing battery life or reducing the size of your power supply or battery
Low profile design simplifies mounting and eliminates cartridge configurations that require complex & expensive machining
Delivers consistent performance on every valve
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Typical Applications:
Ventilators
Portable Oxygen Concentrators 
Volumetric Flow Control
Pulse Dose Control

Documents annexes

×
Produits Tension (VCC) Dimension de l'orifice (po)
935-400050-000 05 0.040
935-400120-000 12 0.040
935-400240-000 24 0.040
935-500050-000 05 0.050
935-500120-000 12 0.050
935-500240-000 24 0.050
935-800050-000 05 0.080
935-800120-000 12 0.080
935-800240-000 24 0.080
935-300050-000 05 0.030
935-300120-000 12 0.030
935-300240-000 24 0.030

687541
687821