Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
The VSO® MAX HP Series is a 2-Way Normally Closed proportional valve providing high flow and high pressure configurations, at less than 2.2 watts of power. This family consists of two orifice sizes and three voltage options.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| VSO® MAX HP - Miniature Propotional Valve Datasheet |
| Produits | Dimension de l'orifice (po) | Tension (VCC) |
|---|---|---|
| 921-211051-000 | 0.116 | 5 |
| 921-211121-000 | 0.116 | 12 |
| 921-211241-000 | 0.116 | 24 |
| 921-411051-000 | 0.125 | 5 |
| 921-411121-000 | 0.125 | 12 |
| 921-411241-000 | 0.125 | 24 |