Les ensembles de garnitures de service de puits, ou assemblages de joints en V, sont utilisés dans les presse-étoupes pour assurer l'étanchéité des tiges d'extension qui forcent le fluide à traverser la pompe dans les applications de pompe volumétrique (également appelées pompes à piston). L'étanchéité des tiges d'extension est essentielle pour maintenir la pression du système. Outre la rétention de la pression, la garniture de service doit maintenir la séparation entre le fluide hydraulique de la pompe et le fluide de pompage.
Les joints de service de Parker sont fabriqués avec une qualité et une finition supérieures pour assurer une étanchéité exceptionnelle. Nous concevons et produisons des assemblages complets de garniture (bague de tête, bague de pression et adaptateurs femelles), ainsi que des bagues de fanion et des entretoises usinées sur mesure.
L'un des défis auxquels sont confrontées les entreprises pétrolières et gazières est l'utilisation de boue de forage et de fluides de fracturation, qui comptent parmi les médias les plus destructeurs à être scellés. Le matériau Resilon® Polyuréthane de Parker relève les défis de l'étanchéité des fluides abrasifs et caustiques avec un polyuréthane qui offre une résistance supérieure à l'usure et la température de service la plus élevée du marché. En plus de notre Resilon Polyuréthane, les composants de garniture d'entretien des puits de Parker sont disponibles dans une large gamme de matériaux élastomères et de résines hautes performances pour s'adapter aux conditions de puits, aux paramètres de fonctionnement et aux fluides de fracturation spécifiques.
Notre offre de matériaux comprend :
• Nitrile
• HSN/HNBR
• Tissu aramide/composite HNBR
• Néoprène
• Fluoroélastomère
• Formulations de polyuréthane brevetées Resilon® pour une résistance à l'eau et à l'eau-glycol (Resilon 4301) et une résistance à l'usure prolongée (Resilon 4312)
• Mélanges de PTFE remplis
• UltraCOMP ™ PEEK
Conceptions standard et personnalisées
Nos bagues de pression, bagues collectrices et adaptateurs femelles sont conçus pour s'adapter aux tailles et conceptions actuelles des pompes à piston, ou nous pouvons concevoir une solution sur-mesure pour s'adapter à votre conception unique.
Applications :
Fluides et boues de forage abrasifs
Pompes d'entretien de puits
Pompes volumétriques de fracturation