Racleur Prädifa série AF, Ultrathan® | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre intérieur (mm)

Diamètre extérieur (mm)

Hauteur des éléments (mm)

Largeur de la gorge

Température de service minimale (C)

Température de service maximale (C)

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Racleur Prädifa série AF, Ultrathan®

Racleur Prädifa série AF, Ultrathan®

Racleur, simple effet, à cage métallique. ISO 6195, type B.

Caractéristiques techniques

  • Type d'application thermique : Basse température (< -35 °C) °C, Température modérée standard (de -35 °C à 100 °C) °C
  • FluideMédia : Hydraulique
  • Options de matériaux polymères : TPU (polyuréthane)
  • Pression de service maximale : 0 bar
  • Température de service minimale : -45 à -20 °C
  • Température de service maximale : 85 à 105 °C
  • Vitesse de surface maximale : 2 m/sec
  • Unité de mesure : Length: mm
  • Mécanisme d'amortissement : Non
Safety Warning

Description complète du produit

Le joint racleur AF en Ultrathan® résistant à l'usure a pour fonction d'empêcher la pénétration de poussière, de saletés, de grains de sable et de copeaux métalliques dans le vérin hydraulique. Cela réduit le risque d'éraflures sur la tige de piston causées par des impuretés provenant de sources externes et s'introduisant dans les pièces coulissantes. L'excellent raclage est obtenu grâce à la conception spéciale de la lèvre du racleur.
Le composé polyuréthane P5008 éprouvé est synonyme de résistance à l'abrasion, de déformation permanente mineure et de robustesse face aux impacts mécaniques externes. Le racleur est fermement maintenu en place axialement dans la gorge ouverte grâce aux interférences entre la cage métallique et le diamètre intérieur de la gorge. Comme la lèvre du racleur affleure avec la culasse, elle est bien protégée contre les dommages mécaniques externes.

• Profil de joint robuste pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles.
• Parfaite résistance à l’usure.
• Adapté au montage intégralement automatisé.
• Dimensions conformes à la norme DIN ISO 6195, type B.
• Logement de fabrication simple.

Applications :
Vérins hydrauliques et poussoirs de soupape

Documents annexes

×
Produits Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Hauteur des éléments (mm) Largeur de la gorge Température de service minimale (C) Température de service maximale (C) Matériau du joint
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

687541
687424