X-Valve : Électrovannne pneumatique miniature | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
X-Valve : Électrovannne pneumatique miniature

X-Valve : Électrovannne pneumatique miniature

Vanne compacte de 8 mm en plastique PBT offrant une solution légère pour les applications portatives et les applications avec espace et puissance disponible limités.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 11.0 SLPM
  • Débit maximal : 11 SLPM
  • Pression de service maximale : 100 psi, 6.9 bar
  • Taille de l'orifice : 0.020, 0.030, 0.045 inch, 0.5, 0.030, 1.14 mm
  • Température de service maximale : 122 °F, 50 °C
  • Température de service minimale : 32 °F, 0 °C
  • Fonction : 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Cycles par durée de vie : 25 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 0.5, 1.0 Watt
  • Tension d'entrée : 3, 5, 12, 24 VDC
  • Raccordement électrique : Short Pins, Long Pins
  • Matériau du corps : PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Matériau du joint : FKM, EPDM, Silicone
  • Longueur : 0.92 inch, 23.4 mm
  • Largeur : 0.31 inch, 7.9 mm
  • Hauteur : 0.48 inch, 12.2 mm
  • Poids : 0.16 oz, 4.5 g
  • Temps de réponse : < 20 ms max cycling, < 50 ms max cycling (EPDM model)
  • Taux de fuite : < 0.0116 sccm
  • Raccordement d'orifice : Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Type de montage : Manifold Mount (Gasket Required)
  • Type de raccordement : Retention Pin or Mounting screw
  • Taille du raccordement : 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La X-Valve® est une électrovanne pneumatique miniature qui ne mesure que 8 mm de large. Grâce à sa taille compacte, son poids léger et sa faible consommation d'énergie, la X-Valve® est la solution idéale pour les applications portables et les applications limitées en espace et en énergie disponibles. Le corps de la X-Valve® permet d'installer un manifold ou des raccords pneumatiques en picots. La pompe est disponible en version 2 voies et 3 voies. • Le montage direct sur circuit imprimé et côte à côte permet de concevoir des systèmes à la fois compacts et efficaces. • Large gamme de pressions (6, 30 et 100 psi) permettant de satisfaire aux exigences d'applications diverses • Construction de vanne légère idéale pour les applications portatives • Modèle à faible puissance (0,5 W) disponible pour les applications de service continu • Conforme RoHS Applications types : • Équipement portatif • Contrôle de la pression sanguine • Traitement des blessures • Alimentation en air et en oxygène • Mise à zéro des capteurs

Documents annexes

×
Produits

687541
687821