ZoomLock Push – Amovible | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de raccord

Taille du raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
ZoomLock Push – Amovible

ZoomLock Push – Amovible

ZoomLock Push – Amovible. Les raccords sans outil permettent un raccordement plus rapide, propre et sûr grâce à une solution pour canalisations de réfrigérant sans brasage et sans flamme, destinée aux systèmes CVCR.

Caractéristiques techniques

  • Type de réfrigérant : R-22, R-32, R-134A, R-290, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-507, R-600A
  • Température de service maximale : 250 °F, 121 °C
  • Pression de service maximale : 870 psi, 60 bar
  • Pression d'éclatement minimale : 4355 psi, 300 bar
  • Pression nominale sous vide : 200 Microns
  • Taux de fuite externe : < 0.1 ounce of Helium per year at Operating Pressure Range
  • Résistance aux vibrations : Conforms to UL109
  • Matériau du corps : Brass
  • Matériau du joint torique : Chloroprene
Safety Warning

Description complète du produit

Parker ZoomLock Push is a tool-free design that allows the contractor to successfully make leak-free connections without the use of a brazing torch or other tools. ZoomLock Push reduces installation costs, is more repeatable than brazing, improves system cleanliness, and creates secure leak-free tube connections without requiring press tools for installation.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
Features and Benefits:
• Less equipment and no gas needed
• Safer conditions, no fire hazards
• No hot work permits required
• More environmentally friendly
• No solder related quality issues
• More flexible access to job sites
• No need to nitrogen purge
Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers, VRF, VRV
• Refrigeration - Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Pipe sizes range from 1/4" to 7/8"
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits Type de raccord Taille du raccordement
777141 SAE Flare Adapter 1/2"
777146 90 Degree Elbow 5/8"
777145 90 Degree Elbow 1/2"
777144 90 Degree Elbow 3/8"
777143 90 Degree Elbow 1/4"
777142 SAE Flare Adapter 5/8"
777140 SAE Flare Adapter 3/8"
777147 90 Degree Elbow 3/4"
777138 Coupling 7/8"
777137 Coupling 3/4"
777136 Coupling 5/8"
777135 Coupling 1/2"
777134 Coupling 3/8"
777133 Coupling 1/4"
777139 SAE Flare Adapter 1/4"
777148 90 Degree Elbow 7/8"
777157 Coupling 1-1/8"
777159 90 Degree Elbow 1-1/8"
777090

687541
840599