Baldwin - Kits de filtro de combustível | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho da conexão de entrada

Classificação em mícrons

Tamanho da conexão de saída

Tamanho

Tipo de produto

Tamanho da rosca

Diâmetro interno

Diâmetro externo

Comprimento

Contains

Inclui

Observações

Aplicação

Gasket

O-ring

Número de peça compatível

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Baldwin - Kits de filtro de combustível

Baldwin - Kits de filtro de combustível

Os kits práticos de filtro de combustível da Baldwin incluem todos os filtros necessários para completar a troca do filtro de combustível.

Especificações técnicas

  • Marca: Baldwin

Descrição completa do produto

Os kits práticos de filtro de combustível da Baldwin incluem todos os filtros necessários para completar a troca do filtro de combustível. Sistemas modernos de injeção de combustível exigem que o combustível esteja livre de partículas e contaminação por água. Os filtros de combustível Baldwin com construção robusta mantêm o combustível limpo e os motores funcionando com máxima eficiência.

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho da conexão de entrada Classificação em mícrons Tamanho da conexão de saída Tamanho Tipo de produto Tamanho da rosca Diâmetro interno Diâmetro externo Comprimento Contains Inclui Observações Aplicação Gasket O-ring Número de peça compatível
PF46172 KIT 0.5 (12.7) 0.5 (12.7) Fuel Filter Kit 3 15/16 (100.1) 4 9/32 (108.7) Fuel Element: O.D. - 3 29/32 (99.06), I.D. - 2 19/32 (66.04) One End, Length - 5 9/32 (133.9) 2017-19 Ford F650 & F750 w/V8-406 (6.7L) Turbo Diesel Engines [1] Included Ford HC4Z9N184A; Motorcraft FD4626
BF1392-SPS KIT 4.3 Absolute Fuel/Water Separator Element with Drain, Sensor Port and Reusable Sensor 3/4 (19) One End 4 15/32 (113.5) 9 3/16 (233.4) Grommet: [1] Attached Replacement Element is PF1392. Dodge Light-Duty Trucks, Sterling Bullet all with 6-408 (6.7L) Turbo Diesel Engine [1] Included Chrysler 5183410AA; Mopar 4936025
BF955 KIT Fuel Filter Kit Assembly 1 In. NPT 1 In. NPT
BF46116 KIT Set of 2 Fuel Filters 1 - 14 4 1/4 (108.0) 6 1/2 (165.1) [1] Spin-on; [1] Element John Deere Combines, Crawler Dozers, Excavators, Feller Bunchers, Forestry Machines, Generators, Loaders, Motor Graders, Skidders, Sprayers, Tractors, Windrowers Furnished Gasket: [1] Included John Deere RE556406; Racor PFF51572
BF9895 KIT Set of 2 Fuel Elements 1 3/8 (34.9) 4 (101.6) 5 1/4 (133.4) Ford Super Duty Trucks with V8-406 (6.7L) FI Turbo Diesel Engine Attached Gasket: [1] Attached [1] Included Ford BC3Z-9N184-B; Motorcraft FD4615
PF46010 KIT Set of 2 Fuel Elements 13/16 (20.6) & 1 3/16 (30.2) 4 (101.6) 11 5/8 (295.3) Grommet: [2] Attached to Each Filter NOTES: Larger filter is a coalescer; smaller filter is a Fuel/Water Separator Marine Engines Furnished Gasket: [1] Included [1] Included Racor RK22610; Donaldson P551061, Carquest 96075; Fleetguard FS1107, Wix WF10075, HiFiJura YRK22610
PF9908 KIT 4.3 Absolute Fuel Filter Kit 1 9/16 (39.7) 4 19/32 (116.7) 10 (254.0) [1] Fuel Filter; [1] Strainer For use with North America applications only.; Previously provided lubricant is no longer necessary with this KIT. All internal seals are pre-lubed. Freightliner, Western Star Trucks with Detroit Diesel DD13, DD15, DD16 Engines [2] Included Detroit Diesel A4720900451, A4720900551
PF7934 KIT 4 Nominal; 13 Absolute Set of 2 Fuel Elements 1 19/32 (40.5) 3 5/16 (84.1) 4 13/32 (111.9) [1] Primary Fuel Element; [1] Secondary Fuel Element Ford Super Duty Pickups with V8-391 (6.4L) DI Turbo Diesel Engine [2] Included Ford 8C3Z-9N184-A; Motorcraft FD4609; Wix 33950
PF9829 KIT Set of 2 Fuel Elements 1 1/2 (38.1) 3 5/16 (84.1) 8 15/16 (227.0) Primary and Secondary Elements - not sold separately 10/07-on Scania P230, P280, P320, P360, P400, R400, R440, R480 Trucks all with Scania DC9, DC13 Series Engine [2] Included Scania 1736248, 1736250, 1794863
PF9901 KIT 4.3 Absolute Fuel Filter Kit 17/32 (13.5) One End 2 13/32 (61.1) 5 9/16 (141.3) [1] Fuel Filter; [1] Strainer Freightliner Trucks [2] Included Freightliner A0000902751
PF9914 KIT Set of 2 Fuel Elements 1 11/16 (42.9) One End 3 5/8 (92.1) 6 9/16 (166.7) International TerraStar, 4300 Trucks with MaxxForce 7 (6.4L) Engine [1] Attached, [1] Included International 1884207C91, 1884207C92; Racor R33286
BF9918 KIT 10 Absolute Set of 2 Fuel Filters 3 3/8-8 UN Buttress 1 5/8 (41.3) 4 1/32 (102.4) 6 1/2 (165.1) [1] BF9882; [1] Element, not sold separately Grommet: [1] Attached Port Thread: M36 x 1.5 Chevrolet Express Vans, GMC Savana Vans, all with V8-400 (6.6L) Turbo Diesel Engine [2] Included General Motors 19149845; ACDelco TP3013, TP1537; Baldwin BF7933 KIT
PF9924 KIT 4.3 Absolute Fuel Filter Kit 4 3/16 (106.4) 9 11/32 (237.3) Parts Not Sold Separately Detroit Diesel DD13 (12.8L), DD15 (14.8L), DD16 (15.6L) Engines; Freightliner, Sterling, Western Star Trucks [3] Included Detroit Diesel A0000904251
BF897 KIT Set of Primary and Secondary Fuel Spin-ons 13/16-18 3 11/16 (93.7) 5 21/32 (143.7) [1] BF896; [1] BF582 On BF582 (Secondary), Furnished O-Ring must be installed on post for seal. Case, David Brown, Drott Equipment Integral Gasket: G401 Case A41745
BF7929 KIT 10 Absolute Set of 2 Fuel Filters 1-14 4 5/16 (109.5) 6 25/32 (172.2) [1] Element; [1] Spin-on with Drain John Deere Equipment Integral Gasket: [1] Included John Deere RE520906, RE523236, RE525523, RE541747; SF-Filter SK3188-SET
BF914 Set of Filter Base and Spin-on for Fuel Storage Tank 1-12 3 11/16 (93.7) 7 7/16 (188.9) [1] BF915 Fuel Filter; [1] FB1307 Base
BF9858 KIT 6.9 Absolute Set of 2 Fuel Filters 1-14 4 11/32 (110.3) 6 3/16 (157.2) Port Thread: 3 3/4-10; [1] BF1390-O Spin-on with Open Port for Bowl; [1] Element; Not Sold Individually IHC MaxxForce DT, MaxxForce 7 Engines, CD, RXT, 3200, 4300 DuraStar Trucks Integral Gasket: [1] Included [1] Included International 1848671-C1, 1876533-C93, 1877516-C1
PF7812 KIT 4 Nominal; 13 Absolute Set of 2 Fuel Elements 1 19/32 (40.5) 3 5/16 (84.1) 4 3/16 (106.4) [1] Primary Fuel Element; [1] Secondary Fuel Element Ford Light-Duty Trucks; International Engines [2] Included Ford 3C3Z-9N184-CA
PF7852 KIT 5 Absolute Set of 2 Fuel Elements 1 1/2 (38.1) One End 3 3/4 (95.3) 3 1/8 (79.4) Ford Vans [2] Included Ford 4C2Z-9N184-BA; International 1845626-C91; Motorcraft FD4606
PF46174 KIT 1/2 1/2 9 1/16 (230.1) x 7 9/16 (192.3) x 1 3/4 (44.5) (Panel) Fuel Filter Kit 3 15/16 (100.2) 4 17/32 (115.8) Primary Fuel Panel; Secondary In-Line Fuel with Return 2017-22 Ford F-250 Super Duty, F-350 Super Duty, F-450 Super Duty, F550 Trucks Furnished Gasket: [1] Included Ford Motor HC3Z-9N184-B, HC3Z-9N184-C; Motorcraft FD4624, FD4625, FD4625AA
PF46270 KIT Set of 2 Fuel Filters 1 (25.4) One End) 3 5/8 (92.1) 7 13/32 (188.1) [2] Fuel Filters (Not Sold Separately) Longer Element: O.D. 3 5/8 (92.1); I.D. 7/16 (11.3) & 1 1/2 (37.3); Length 10 3/8 (263.5) 2023-24 Kenworth and Peterbilt Trucks with MX11, MX13 Engines [2] Included Paccar 2272926, 2272926PE; Donaldson P583557

687852
082700