GVI-D096-0350S1-S00-G0000 - Accionamiento para vehículos GVI global: para aplicaciones móviles | Brazil

Accionamiento para vehículos GVI global: para aplicaciones móviles | #GVI-D096-0350S1-S00-G0000

Accionamiento para vehículos GVI global: para aplicaciones móviles | #GVI-D096-0350S1-S00-G0000

La solución de control de motores para sistemas de baterías de hasta 650 V de la gama GVI ofrece la máxima eficiencia junto a la gama GVM de motores móviles PMAC de Parker, con una gran fiabilidad en las aplicaciones más estrictas.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del bastidor: Frame Size D
  • Voltaje de entrada: 96 V
  • Corriente de salida nominal: 350 A
  • Serie del producto: GVI
  • Potencia de salida: De 4,4 a 398 KVA Kv
  • Voltaje de entrada: De 24 a 650 V CC VDC
  • Tipo de motor compatible: Imán permanente CA
  • Modos de control: Current, Torque and DC level Control, Velocidad/par
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver, Resolver o codificador sen/cos
  • Interfaz de comunicación: CAN J1939 | CANopen, CANopen
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 1175, EN 55022, EN 61000, IEC 60068, IEC 60529, IEC 60068, EN 55022, EN 61000, EN 1175
  • Temperatura de funcionamiento: -104 to 185 °F, -104 °... + 131 ° o-104 °... + 185 ° °F, -40 to 85 °C, -40° ... +55° o -40° ... +85° °C

Información del artículo

Al proporcionar una solución de control de motores para sistemas de batería de hasta 650 V, la serie Parker GVI de baja y alta tensión representa los últimos estándares de diseño para accionamientos compactos y fiables en aplicaciones móviles.
La gama GVI, que se ha combinado con la gama GVM de motores móviles PMAC de alta eficiencia de Parker, tiene como objetivo ofrecer los menores costos de instalación y la mayor eficiencia posible, a la vez que sigue manteniendo una fiabilidad superior incluso en las aplicaciones más exigentes.

Mercados
• Camiones y autobuses
• Manejo de materiales
• Minería
• Construcción
• Carreteras

Características/beneficios
• Ajuste automático
• Entrada para sensor de temperatura del motor
• Comunicación CAN J1939 o comunicación CAN Open
• Compatible con Parker IQAN

Aplicaciones:
• Vehículos utilitarios
• Manipulación de equipos, manipulación de grúas pórtico
• Camiones de recogida de residuos
• Furgonetas urbanas
• Autobuses y autocares
• Cuidado de césped
• Barredoras de calles
• Herramientas agrícolas
• Compresores
• Otros sistemas de control de bombas hidráulicas

Especificaciones técnicas:
Accionamientos de baja tensión:
• Clase de protección IP65
• Retroalimentación del codificador sin/cos
• Diseño de placa de frío de alta eficiencia
• Salidas configurables digitales de accionamientos por bobina
• 2 entradas analógicas/9 entradas digitales/6 salidas digitales

Accionamientos de alta tensión:
• Diseño con refrigeración líquida
• Clase de protección IP6K9K
• Retroalimentación del resolver
• 4 entradas digitales
• Corriente completa disponible en 100-750 V CC
• Par de seguridad apagado y HVIL

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859