立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的P3YE是一种微粒过滤器/调节器,可在紧凑的包装中提供精确的压力调节和高水分去除效率。 P3YE是一体式组合过滤器/调节器,通过将两个单元合二为一,最大限度地减少了空间和管道。 P3YE旨在为要求最苛刻的高流量工业应用提供快速响应和精确的压力调节。滚动隔膜设计用于长时间无故障运行,在高循环或其他要求苛刻的应用中不会破裂或撕裂。 P3YE还专门设计用于有效过滤压缩空气管路中的铁锈,污垢,水分和其他杂质。操作完全自动,压降最小。
•过滤器/调节器
•元素:5米
•端口尺寸:3/4“| 1”
•仪表端口尺寸:1/4“
•缓解|非溢流
•排水类型:自动排水|组合手动/半自动排水
•螺纹类型:BSPP | NPT
•最大供应压力(bar):17.5
•最大供应压力(psi):253
•工作温度(℃):-10°至60°(自动排水)| -40°至60°(组合排水)
•工作温度(F):14°至140°(自动排水)| -40°至140°(组合排水)
•预设压力选项:无
•压力范围(psig):0到174 | 0到232
•压力范围(bar):0到12 | 0到16
•安装:安装支架套件
•流量(SCFM):403
•机身和调节旋钮材料:铝|玻璃填充聚酰胺
•碗状材料:铝
•过滤元件:烧结聚丙烯
•密封件:丁腈橡胶
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Global FRL product tutorial and demo |