气动电磁阀 - Moduflex系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动电磁阀 - Moduflex系列

气动电磁阀 - Moduflex系列

Modflex系列阀是气控先导叠加阀。功能有4/2、3/2与双向3/2。S系列、T系列和V系列有接线配置。V系列是集线式:20针和25针Dsub,支持Devicenet、Profibus DP、 CANopen、Interbus-S和Asi协议。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Inert Gases
  • 最高运行温度: 140 °F, 60 °C
  • 最低运行温度: 5 °F, -15 °C
  • 最大运行压力: 123 psig
  • 功能: Dual 3-way & 4-way, Solenoid air operated
  • 阀门类型: “双向3通,4通”
  • 位置数量: 2
  • 端口数量: 4
  • 启动类型: 电磁铁带气动操作
  • 安装类型: “阀块, 板式”
  • 歧管出口数量: 19(20或25针)/16(现场总线)
  • 端口尺寸: “外径4mm,外径1/2英寸”
  • 端口类型: 管式嵌入连接
  • 最小流速: 0.18 Cv
  • 最大流速: 0.8 Cv
  • 输入电压: 24VDC
  • 电气连接: “20针多用插头,25针D-sub插头”
  • 现场总线协议: “PROFIBUS DP、Devicenet、CANopen、Interbus-S、Asi总线协议”
  • 符合规格: “CE标准,防护等级IP65(v), 防护等级IP67(S型和T型)”
  • 额定压力: VAC - 120 psig
  • 最小运行压力: 43 psig
  • 工作温度: 0 至 +54 °C, +32 至 +130 °F
  • 介质: 惰性气体
  • 润滑剂: 无要求
  • 功耗: 1W
  • 阀体材料: 镀镍黄铜
  • 密封材料: 丁腈橡胶

完整的产品说明

Modflex系列阀是内控/外控气动先导式叠加阀,只能是叠加安装。可供选择的功能有:
   • 4/2带有单或双电磁铁/单或双气动先导阀;
   • 3/2带有单电磁铁与阀常闭/排气单向;
   • 双向3/2带有双电磁铁且有常闭/常闭、常开/常开、常闭/常开三种状态,并带有排气单向功能;
   • 双向3/2带有常闭/常闭功能。有三种安装配置可供选择:

S系列(仅立式),T系列(阀块带有电磁铁单独电缆),V型(阀块带有背部集线板)。V系列提供顶部模块的选项:有20和25针Dsub插头;以及现场总线选项诸如Devicenet、ProfibusDP、CANopen、Interbus-S和ASi。Moduflex阀块。Modflex系列阀阀块可以在现场从内控转换成外控,只要打开左手端板的盖板,将孔道选择部分旋转180度,所以4mm的管道连接可以接受外部先导压力。
然后盖板盖上。内控意味气压通过#1油口进入电磁铁先导阀的底端,电磁铁通电后允许气压到柱塞推动阀芯换向。外控则是其内部控制气压来自外部先导口,而不是从#1油口进入。Moduflex阀的现场总线顶部模块也可以用于IsysISO和ISYS微型阀组。

•功能:双向3/2,4/2,4/3
•控制操作:电磁铁气动先导
•安装方式:块式,板式
•最大阀块位置: 19,20与25针;如用总线 16针
•油口尺寸:外径4mm到1/2英寸
•油口类型: 插入式管联接
•最小流量当量(Cv):0.18
•最大流量当量(Cv):0.8
•电压:24VDC
•电磁铁插头:20针复合插头,25针D-sub插头
•工业网络选项:ProfibusDP、Devicenet、CANopen、Interbus-S和ASi
•证书/许可证:CE标准,IP65(V系列)防护等级,IP67(S和T系列)防护等级
•压力范围(bar):真空-8.3
•电磁铁最小操作工作压力(bar):3
•温度范围(°C):0~54
•温度范围(°F):32~130
•介质:惰性气体
•功率损耗;1W
•阀体材料:镀镍黄铜
•密封材料:丁腈橡胶
•线圈等级:B级

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687577