Viking Xtreme阀是具有耐用特点的多功能管式阀,而且具有高性能。安装尺寸十分紧凑,适用于一般的或恶劣环境下的工业应用以及工程机械方面的应用。阀可以单独安装在现场操作点,也可以安装在铝阀块上,集中控制。
Viking Lite的功能有自身特点,能提供各种环境所需电压的电磁铁,从标准的电压到工程机械所用的电压;同时还有远程先导阀供选。Viking Lite阀可以用于盐雾与高度振动的应用场合,这是因为该阀配备了不锈钢紧固件、内部弹簧和电磁铁的衔铁等部件。
模塑成型的双向阀芯性能良好,它适合的温度范围为-4-60℃,适合的压力范围为从真空到16bar。
•功能:3/2、5/2与5/3
•操作:气动先导的电磁铁
•手动操作:带非定位或定位的手动优先
•安装类型:管式,IEM铝制手柄
•安装形式:标准安装或Namur安装
•最大阀块位置:12
•接口尺寸(inch):1/8"、1/4"、3/8"与1/2"
•接口类型:BSPP、NPT
•最小流量当量(Cv):0.5
•最大流量当量(Cv):2.7
•流量(Qn):l/min
•最大流量(Q): l/min
•电压范围: 12VDC - 240VAC
•行走设备电压
•电磁铁连接型式: 15mm|3针
•(DIN43605 C类),22mm|3针(DIN43650 B类),绝缘环,导管,30mm|3针(ISO 4400 A类)
•认证/许可证: IP65防护等级,RoHS认证,CE ATEX标准,危险载荷,内置安全项可选
•长达400小时的盐雾测试与+5G冲击和振动测试
•压力范围:≤16 bar 交流电压下
•电磁铁最小操作压力:1.5、3与3.5 bar
•温度范围: -40-60℃
•介质:空气
•润滑:无润滑
•功率损耗:2.5-7.3W
•阀体材料:阳极氧化铝
•密封材料:腈类