气动电磁阀 - H系列ISO阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动电磁阀 - H系列ISO阀 气动电磁阀 - H系列ISO阀 气动电磁阀 - H系列ISO阀 气动电磁阀 - H系列ISO阀

气动电磁阀 - H系列ISO阀

H系列ISO阀是一系列底板安装阀,有5种尺寸(02、01、1、2和3号),流量范围为0.55至6 Cv。 在一个阀板上可以混装不同尺寸的阀,为机械设计节省了空间和成本。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Inert Gases
  • 最高运行温度: 120 °F, 49 °C
  • 最低运行温度: 5 °F, -15 °C
  • 最大运行压力: 145.0 psig, 10 bar
  • 功能: Dual 3-way (on size 02) & 5-way, Solenoid air operated
  • 阀门类型: 双3通(尺寸02)
    5通
  • 位置数量: 2, 3
  • 启动类型: 电磁气动
  • 超控功能: 锁定
    非锁定
  • 安装类型: 单阀座
    阀板集装
  • 符合规格: 5599-1
    5599-2
    15407-1
    15407-2, cCSAus
    CE
    NEMA 4
    IP65
  • 歧管出口数量: 24
    最多到32(需要拓展块)
  • 端口尺寸: 1/8"
    1/4"
    3/8"
    1/2"
    3/4"
  • 端口类型: BSPP
    NPT
  • 最小流速: 0.55 Cv
  • 最大流速: 6 Cv
  • 输入电压: 24VDC
    120VAC
  • 电气连接: 4针M12
    3&5针Mini接头
    3针 DIN接头
  • 现场总线协议: IO-Link
    EtherNet/IP
    EtherCAT
    DeviceNet
    ControlNet
    PROFIBUS
    Canopen
    PROFINET
    AS-i
    InterBus-S
    Modbus/TCP
  • 额定压力: VAC - 145 psig, VAC - 10 bar
  • 最小运行压力: 最低先导压力依据阀的类型/大小在25-50 psig
  • 工作温度: -15 至 +49 °C, +5 至 +120 °F
  • 介质: 惰性气体
  • 润滑剂: 不需要
  • 功耗: 1W | 2VA 最高至 3.2W | 4.5VA
  • 阀体材料:
  • 密封材料: 丁晴橡胶

完整的产品说明

H系列ISO阀是一系列底板安装阀,有5种尺寸(02、01、1、2和3),流量范围为0.55至6 Cv,可根据应用选择合适尺寸。 该产品系列具有5/2或5/3功能,尺寸为02的具有双3/2功能。插入式或非插入式阀既可单阀安装于独立阀板上也可多阀集装在阀板上使用,这提供了多种接线选项。 可以使用硬线或工业以太网技术在阀上或通过阀板进行电气连接。 H系列ISO阀包括多个集中布线和网络协议选项,可以集成到控制系统中。 尺寸为02、01、1和2的阀可以安装在同一阀板上,无需过渡套件,在使用通用阀板时可选择合适尺寸的阀,这样不会浪费空间,产品设计符合ISO 5599和15407标准。

市场:
汽车
工厂自动化
重工业

特点与优势:
•合适的尺寸,是指在同一组阀板上可安装不同尺寸的阀,以最大程度地节省成本和空间。
•ISO阀平台,例如Parker H系列ISO 5599和15407,可确保将来维修或替代便利。
•气动分区可在一个阀组中为不同的工作压力提供多种压力区域。
•能够组件多达32个可寻址电磁线圈的高密度阀组。
•先导排气模块可断开先导压力,在保持主供气压力不断开的同时使阀快速进入安全状态,适用于安全状态分区或气缸杆锁定的应用。
•阀组端板可以很方便地从内部先导转换为外部先导为所有区域提供先导压力。

应用:
•机床
•机械手末端工具(EOAT)
•车身总成/焊装
• 纸箱成型机
•码垛
•包装/捆扎
•其他自动化应用程序需要高达6.0 Cv的流速。

技术:
•集线应用(25针,D-sub,19针Brad Harrison,12针M23、19针M23,导管接线盒)
•网络连接(IO-Link,EtherNet / IP,EtherCAT,PROFINET,DeviceNet,ControlNet,PROFIBUS,AS-i,InterBus-S,Modbus / TCP)

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687577