公制转换接头 | #0163 21 13 - FSC


LOADING IMAGES
0163 21 13
Click to View CAD Model

公制转换接头 | #0163 21 13

派克提供与各种派克乐可利接头系统兼容的转换接头。
该系列产品提供了涵盖无腐蚀性和腐蚀性环境中众多应用的完整解决方案。


技术规格:

  • 形式: Male to Female
  • 连接1螺纹尺寸(公制): R1/2
  • 形状: Adapter Reducer
  • 连接器2类型: BSPP
  • 连接2螺纹尺寸(公制): G1/4
  • 连接器1类型: BSPT
  • 阀体材料: BRASS
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 最高运行温度: 302 °F, 150 °C
  • 最大运行压力: 1000 psi, 60 bar

物品信息

派克提供与各种派克Legris接头系统兼容的转换接头。

该系列产品为用户提供了涵盖无腐蚀性和腐蚀性环境中众多应用的完整解决方案。

特点与优势:

-大范围灵活性

•多种材料具有出色的化学兼容性:黄铜,钢,不锈钢,铝
•表面处理,以提高抗腐蚀性:镀镍黄铜或阳极氧化铝
•用于腐蚀性环境的不锈钢
•BSPP,BSPT,NPT和公制螺纹

-表现

•坚固的设计
•适用于低压到高压,具体取决于结构和材料
•锻造形状以提高机械强度

市场:

•工厂自动化
•零散制造业
•打包
•车辆组装设施
•服装
•食品和饮料

应用范围:

•适用于腐蚀性和非腐蚀性环境
•适用于高压和中压

技术:

•隔板连接接头
•三通
•阀块
•配件系统
•气动配件
•黄铜转换接头
•不锈钢转换接头
•黄铜接头

技术特点:

•材料:
转换接头和插头:黄铜,镀镍黄铜,不锈钢316L,碳钢
阀块:阳极氧化铝
•压力:
转换接头和插头:
黄铜:1/8”到1/2”:200bar; 3/4”和1”:150bar; 1¼”到2”:100bar,无密封垫圈
镀镍黄铜:60bar
316L不锈钢:1/8”到1/2”:200bar; 3/4”和1”:150bar; 1¼”到2”:100 bar,无密封垫圈
碳钢:1/8”到1/2”:200bar; 3/4”和1”:150bar; 1¼”到2”:100 bar,无密封垫圈
阀块:
阳极氧化铝:20bar
•温度:
转换接头和公头:
黄铜:-40°C至+ 150°C,无密封垫圈; -20°C至+ 80°C,带密封垫圈
镀镍黄铜:-10°C至+ 80°C
316L不锈钢:-20°C至+ 180°C
碳钢:-10°C至+ 80°C


产品种类:

•等径弯头,BSPP内螺纹
•等径弯头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径弯头,BSPT外螺纹
•等径三通,BSPP内螺纹
•支管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径隔板接头,内螺纹BSPP和公制螺纹
•等径接头,BSPP内螺纹
•转换接头,NPT外螺纹/ BSPP外螺纹
•转换接头,BSPT外螺纹/ NPT内螺纹
•变径接头,外螺纹BSPP /内螺纹BSPP和公制螺纹
•异径变径接头,外螺纹BSPT /内螺纹BSPP
•膨胀接头,外螺纹/BSPP内螺纹
•直型外螺纹转换接头,BSPT外螺纹
•等径转换接头,NPT / BSPT外螺纹
•等径三通转换接头,BSPT外螺纹
•橡胶软管尾部转换接头,BSPT外螺纹
•用于挠性管的尾部转换接头,BSPT外螺纹
•等径弯头,内螺纹BSPP和公制螺纹
•等径弯头,外螺纹/内螺纹和公制螺纹
•等径弯头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径弯头,公制外螺纹
•等径弯头,BSPT外螺纹
•等径Y形接头,BSPP内螺纹
•等径Y形接头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径三通,内螺纹BSPP和公制螺纹
•等径支管螺纹三通,内螺纹/公制螺纹
•等径支管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径直管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径直管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径三通,BSPT外螺纹
•等径支管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径直管螺纹三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径十字四通,BSPP内螺纹
•等径十字四通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•减径接头,外螺纹/BSPP内螺纹
•减径接头,外螺纹BSPT /内螺纹BSPP
•减径接头,外螺纹BSPP /内螺纹BSPP和公制螺纹
•膨胀接头,外螺纹BSPP和公制螺纹/内螺纹BSPP
•等径延长接头,外螺纹/ BSPP内螺纹
•隔板接头,内螺纹BSPP和公制螺纹
•等径及不等径转换接头,BSPT外螺纹
•等径及不等径转换接头,外螺纹BSPP和公制螺纹
•等径及不等径直通转换接头,BSPT / BSPP外螺纹
•等径及不等径直通转换接头,内螺纹BSPP和公制螺纹
•橡胶软管尾部转换接头,BSPP外螺纹
•等径弯头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•等径弯头, BSPP内螺纹
•等径三通,BSPP内螺纹
•等径隔板转换接头,BSPP内螺纹/ NPT内螺纹
•等径转换接头,BSPP内螺纹/ NPT内螺纹
•异径接头,BSPP内螺纹
•转换接头,NPT外螺纹/ BSPP外螺纹
•转换接头,BSPT外螺纹/ NPT内螺纹
•减径接头,外螺纹BSPT /内螺纹BSPP
•减径接头,NPT外螺纹/内螺纹
•膨胀接头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
•膨胀接头,外螺纹/内螺纹NPT
•等径及不等径转换接头,BSPT外螺纹
•等径转换接头,NPT外螺纹
•橡胶软管的尾管转换接头,BSPT外螺纹/ NPT外螺纹
•阀块, BSPP内螺纹
•串联歧管
•集成块,内螺纹BSPP和公制螺纹
•十字歧管,内螺纹BSPP和公制螺纹
•双歧管,BSPP内螺纹
•模块化歧管
•集成块,BSPP内螺纹
•单歧管,BSPP内螺纹
•双歧管,BSPP内螺纹
•三重歧管,BSPP内螺纹
•阀块端板
•斜角固定板
•内六角插头,BSPT外螺纹/ NPT外螺纹
•方头插头,BSPT外螺纹
•六角头插头,外螺纹BSPP和公制螺纹
•六角带颈圈插头,外螺纹BSPP和公制螺纹
•带颈圈的外螺纹制内六角螺栓
•内六角头插头,外螺纹BSPP和公制螺纹
•内六角插头,BSPT外螺纹/ NPT外螺纹
•六角头插头,BSPP外螺纹和公制螺纹
•六角头插头,BSPT外螺纹/ NPT外螺纹
•内六角插头,BSPT外螺纹/ NPT外螺纹
•铜垫圈
•防尘圈
•氟聚合物胶带
•密封垫圈
•双材料自密封垫圈
•聚合物管的黄铜管支撑
•含氟聚合物管的不锈钢管支架

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547