04-0302-0410 - 连接器衬料 - 带压力密封的EMI衬料 - 派克 Parker

连接器衬料 - 带压力密封的EMI衬料 | #04-0302-0410

04-0302-0410

连接器衬料 - 带压力密封的EMI衬料 | #04-0302-0410

派克固美丽连接器垫片是由优质薄片材料制成的模切垫片,为标准和定制连接器应用提供有效的 EMI 屏蔽和压力密封。


技术规格:

  • 孔穴尺寸(英寸): 0.13
  • 形状: 10
  • 应用: STANDARD GASKETS FOR JT, PT & PC, MIL-C-26482, MS-3112, MS-3119, MS-3120 CONNECTORS
  • 材料: METALASTIC Silicone
  • 高度(英寸): 0.938
  • 内径(英寸): 0.625

物品信息

派克固美丽连接器垫片是由优质薄片材料制成的模切垫片,为标准和定制连接器应用提供有效的 EMI 屏蔽和压力密封。它们的尺寸适用于所有标准 AN 系列连接器以及 RF 类型、JT、PT & PC、SO、SP 和 Bendix 连接器。连接器垫片的材料和结构种类丰富,分别适用于不同的 EMI 屏蔽和压力密封。EMI 屏蔽由定向或延展型蒙乃尔或铝丝提供。压力密封由固体硅胶或氯丁橡胶弹性体提供。

POLASHEET 垫片规格:
• 由固体硅胶中的垂直蒙乃尔或铝丝组成。
• 卓越的 EMI 屏蔽和压力密封
• 提供压敏粘合剂 (PSA) 以方便粘贴
• 标准厚度为 0.062 英寸(1.57 毫米)
• 能够补偿 0.008 英寸(0.20 毫米)的接头不平整度

METALASTIC 垫片规格:
• 由硅胶或氯丁橡胶弹性体中的铝丝网组成
• 特别适用于空间有限的应用
• 标准厚度为 0.020 英寸(0.51 毫米)
• 能够补偿 0.002 英寸(0.05 毫米)的接头不平整度
• 应用说明:在 500°F 以上的温度条件下应使用硅胶

PORCUPINE METALASTIC 垫片规格:
• 由硅胶中的延展型蒙乃尔薄板组成
• 是穿透非导电表面薄膜的最佳选择
• 标准厚度为 0.030 英寸(0.76 毫米)
• 能够补偿 0.005 英寸(0.127 毫米)的接头不平整度

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
179336