立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克固美丽连接器垫片是由优质薄片材料制成的模切垫片,为标准和定制连接器应用提供有效的 EMI 屏蔽和压力密封。
派克固美丽连接器垫片是由优质薄片材料制成的模切垫片,为标准和定制连接器应用提供有效的 EMI 屏蔽和压力密封。它们的尺寸适用于所有标准 AN 系列连接器以及 RF 类型、JT、PT & PC、SO、SP 和 Bendix 连接器。连接器垫片的材料和结构种类丰富,分别适用于不同的 EMI 屏蔽和压力密封。EMI 屏蔽由定向或延展型蒙乃尔或铝丝提供。压力密封由固体硅胶或氯丁橡胶弹性体提供。 POLASHEET 垫片规格:• 由固体硅胶中的垂直蒙乃尔或铝丝组成。 • 卓越的 EMI 屏蔽和压力密封• 提供压敏粘合剂 (PSA) 以方便粘贴• 标准厚度为 0.062 英寸(1.57 毫米)• 能够补偿 0.008 英寸(0.20 毫米)的接头不平整度METALASTIC 垫片规格:• 由硅胶或氯丁橡胶弹性体中的铝丝网组成• 特别适用于空间有限的应用• 标准厚度为 0.020 英寸(0.51 毫米)• 能够补偿 0.002 英寸(0.05 毫米)的接头不平整度• 应用说明:在 500°F 以上的温度条件下应使用硅胶PORCUPINE METALASTIC 垫片规格:• 由硅胶中的延展型蒙乃尔薄板组成 • 是穿透非导电表面薄膜的最佳选择• 标准厚度为 0.030 英寸(0.76 毫米)• 能够补偿 0.005 英寸(0.127 毫米)的接头不平整度
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。