(LUP, LPD, LDS, RUP, RPD)系列,通用工况Clipper旋转油封 | #10004 H1L5


LOADING IMAGES
10004 H1L5

(LUP, LPD, LDS, RUP, RPD)系列,通用工况Clipper旋转油封 | #10004 H1L5

派克的LUP, LPD,RUP和RPD Clipper油封的构造设计是为了适应一般工况的,是配有单唇口的旋转轴油封。


技术规格:

  • 轮廓: LPD
  • 宽度(英寸): 0.375
  • 轴直径(英寸): 2.875
  • 通孔直径(英寸): 3.750
  • 产品风格: 一般工况
  • 聚合材料选件: 定腈橡胶
  • 最低运行温度: -20 °F
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 最大表面速度: 2500 (12/7 m/s) ft/min, 12.7 m/sec
  • 尺寸: 0.250 到 62.500 inch
  • 最大轴跳动: 0.010"
  • 最大轴到孔错位: 0.010"
  • 最大运行压力: 0 to 7 depending on shaft speed psi
  • 密封类型: Composite rubber/aramid fiber heel
  • 轴密封材料: Rubber

物品信息

能力:由于只是把派克的一个型号作为样品介绍展示在配置表中供大家选择材料和型号。如果你需要的材料和尺寸没有展示出来,型号辅助查询系统可能在产品维护表中找到。如果你的要求超出典型范围请联系派克。

派克的LUP, LPD,RUP和RPD Clipper油封的构造设计是为了适应一般工况的,是配有单唇口的旋转轴油封。他们的组成材料-一个厚实的外壳和柔韧的唇口-被同心模压成一体。密封件内无金属,合成橡胶/聚酰胺纤维外圈或根部,构成了一个无泄漏,压配合腔体,以顺应表面较小的不一致。一个不锈钢吊带型弹簧保证了稳定性,轴上的均匀载荷保证了密封的使用寿命。弹簧保证了在较高的轴转速工况下,合成橡胶唇口语旋转轴的贴合,同时也帮助补偿一般的压缩变形和材料磨损。

一般工况转轴油封Clipper能够很好地阻挡住润滑脂和油的轻度飞溅。LDS结构油封的另一个特点是它的第二道唇口可以排出轻度灰尘,液体和污物。

备注:在可应用里,信息显示RUP是一个整体结构。“R“系列在设备因为时间的限制无法被拆分的情况下是分开使用的。关于拆分式油封型号,尺寸,和属性,请参看拆分式Clipper油封产品系列。

材料:
派克的标准Clipper 油封型号显示提供丁晴橡胶(H1L5 材料),也许用替换的原料生产。(请在产品支持栏中参看型号资料,关于替代原料的用法说明)。本产品的通用材料包括:
H1L5-丁腈橡胶唇口:温度 -20F/+250F
H5L16- 氟橡胶唇口:温度-40F/+400F
H1L20- 羧基橡胶唇口:温度 -30F/+250F
-H1L30 -氢化丁腈橡胶唇口: 温度 -40F/+300F

轴表面速度:
LUP/LPD: 达到3200 fpm (16.3m/s)
LDS: 达到2500 fpm (12.7m/s)
RUP/RPD: 达到 2000fpm (10.2m/s)

尺寸范围:
LUP/LPD: 0.250 - 62.5 inch (5.0- 1587.0mm)
LDS: 0.75 - 25.00 inch (19.0 - 635.0mm)
RUP/RPD: 0.500 - 65.00 inch (13.0 - 1651.0mm)

最大轴动态跳动(TIR): 0.010”

最大轴偏差(STBM): 0.010”

最大压力:
LUP/LPD: 0-7psi, 依转速而定
RUP/RPD: 0-3psi,依转速而定

典型应用:
一般应用型Clipper油封设计应用于如电马达,齿轮箱,泵,风扇,输出辊道,纸辊和定制设备。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687567