交流变频驱动器, kW 级 - AC10系列 | #10G-44-0170-BF


LOADING IMAGES
10G-44-0170-BF

交流变频驱动器, kW 级 - AC10系列 | #10G-44-0170-BF

The 7.5 kW / IP20 rated AC10 compact drive is one of the smallest variable speed drives available and offers a low cost, compact solution for simple AC induction motor control


技术规格:

  • 配置: AC10 Drive Assembly
  • IP评级: IP20
  • 输入电压: 400/480VAC 三相输入
  • 输出功率评级: 7.5
  • 操作功能: EMC Filter Included
  • 品牌: Parker
  • 产品类型: 交流驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: AC10
  • 输入电压: 3*400/480VAC VAC
  • 输出功率: 10 HP, 7.5 kW
  • 兼容电机类型: 感应
  • 控制模式: V / Hz<br>无传感器矢量, Sensorless Vector
  • 通讯接口: RS232 / RS485<br>Modbus, Modbus
  • 工作温度: 0-40C(降容最高温度50℃) °C, 32-104F (降额可达最高122F) °F
  • 工作高度: 最高1000m ASL (超过1000m则降容)
  • 过载额定值: 150%,时间60秒
  • 符合规格: CE(EMC&LVD)<br>过电压类别III, Overvoltage Category III

物品信息

AC10微型驱动器是一种简单、稳定、经济的解决方案,适合需要在0.2kW到180kW功率范围内进行速度或转矩控制的日常电机控制应用。AC10尺寸较小,其功能一般适合较高规格的驱动器,比如提供无传感器矢量模式,可达590 Hz的输出频率,5种型号的机架都提供三相400VAC电源,以及在0.5 Hz下提供一分钟的150 %全过载功能。对于需要结构紧凑,具有高成本效益的驱动器,同时不希望影响设备性能的原始设备制造商,AC10提供了一种优化解决方案。

特点:
- 简单: AC10提供了便捷的键盘,可以减少安装、设置和调试所需的时间和工作量。AC10所需的连线很少,并配备了两个便于操作的端子导轨,能够快速、方便地安装,使您在短时间内完成安装并投入操作。除了基本的电压/频率控制功能,还提供了自动调节无传感器矢量模式,因此,如果用户的应用系统需要更高的动态速度或转矩控制,此产品可以将驱动器的速度提升0.5%,转矩精度提高5%。

- 稳定性:AC10的设计和制造采用成熟的技术和制造方法,可以自始至终提供初始的性能,更大限度增加运行时间和产率。AC10采用了统一涂层的印刷电路板,能够承受很多同类驱动器无法承受的3C3类恶劣环境,从而允许您在更多应用中得心应手地使用AC10。

- 指尖控制: AC10采用了一个符合人体工程原理的标准操作者键盘,上面有4个LED驱动器状态指示灯,1个4位7段LED显示器以及一个触膜型键盘。除了能显示状态和运行信息之外,LED显示器还可以访问驱动器配置参数,并通过键盘快速方便地修改。键盘还可以对电机进行本地控制,从而进行启动、停止、给电机加速或减速的操作。另外还提供了一个可选的键盘,可以安装在驱动器较远的位置。


应用:
AC10为多种行业的常用工业电机控制应用系统提供了一种很方便的方案,使用户能够充分享受变频驱动器本身的节能效益,同时因为定期的循环负载启动和停止操作更为平稳,所以稳定性更高,使用寿命更长。AC10的典型应用包括:
• 传送带
• 离心机
• 风机
• 搅拌机
• 包装机
• 纺织机
• 捆扎机
• 贴标机
• 工业清洗机
• 机床主轴
• 滚筒门


技术规格:
电源
 230VAC ± 15 %单相
 230VAC ± 15 %三相
 380-480VAC +10/- 15%三相

输入频率
 44 … 67 Hz

功率范围
 0.2 kW … 180 kW

操作温度
 0 … 50 °C (温度超过40°C则降额)

防护等级
 IP20 / IP66

模拟输入
 2 x (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

模拟输出
 1 x (0-10 V, 0-20 mA)

数字输入
 5 x 24 V DC

数字输出
 1 x 24 V DC

继电器输出
 1 x 5A(230 V AC)

通信接口
 - RS485 / -MODBUS

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A87859