125HBL-6-4 - 黄铜宝塔软管接头 - 派克 Parker

黄铜宝塔软管接头 | #125HBL-6-4

Click to View CAD Model
125HBL-6-4

黄铜宝塔软管接头 | #125HBL-6-4

派克的黄铜软管宝塔接头是一般用途的流体处理和气动装置的经济型选择,可提供锥形和串珠倒钩形式。


技术规格:

  • 连接2软管内径(英寸): n/a
  • 连接 2 类型: Male Pipe
  • 连接1软管内径(英寸): 3/8" (I.D.)
  • 连接器1类型: Barb
  • 配置: Barb to Pipe
  • 连接 2 螺纹尺寸: 1/4"
  • 产品风格: Connector
  • 连接类型: Clamp and Thread, 宝塔,管夹及螺纹
  • 形状: 各种
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 最高运行温度: 160 °F, 71 °C
  • 最大运行压力: 10 bar, 150 psi
  • 管道材料: GPH Hose, 橡胶软管,GPH软管
  • 与流体类型共同使用: Air (Compressed Air), Coolants, Water
  • 应用: Cooling Lines, Fuel Lines, 气动工具,冷却液管路,燃油管路
  • 符合规格: 管夹或者扣压卡套需要与接头配合使用
  • 结构材料: 黄铜
  • 密封材料: Fluorocarbon (O-Ring)

物品信息

派克软管宝塔接头是用于一般流体输送及气动应用领域的经济型选择。加工形式有锥形或者珠状的宝塔形式,并且可以进行重复使用,能够提供良好的耐振性能。该系列软管宝塔接头与派克97HC系列软管管箍配合使用,或者类似形式的管箍及扣压卡套。派克派克宝塔式软管接头目前有英制和公制两种形式可供货,螺纹有NPTF, BSPT, SAE直螺纹及公制螺纹可供选择。

市场:
• 工业
• 建筑
• 重卡
• 工程机械

特点/优点:
• 珠式宝塔接头,可用于直螺纹连接
• 最大可至1”寸软管 -14 SAE及 M33
• 减少了因为锈蚀而带来的系统污染。
• 整体式压铸
• 比J1231小,是用于紧凑环境的理想替代品。

应用:
• 压缩空气管路
• 水路
• 冷却管路

更多定制形式及尺寸,可咨询派克低压流体事业部(269) 692-6555或者fscsales@派克.com

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547