H 系列浅沟槽 Clipper 旋转油封 防尘圈 | #16204 H1L7


LOADING IMAGES
16204 H1L7

H 系列浅沟槽 Clipper 旋转油封 防尘圈 | #16204 H1L7

派克的H型防尘,是一种浅沟槽通用型Clipper油封防尘,用于往复和旋转运动中排除污物。


技术规格:

  • 最高工作油温(F): 250
  • 最小工作温度(F): -30
  • 通孔直径(英寸): 1.250
  • 轴直径(英寸): 0.750
  • 宽度(英寸): 0.250
  • 结构材料: 氯丁橡胶/聚酰胺纤维底座+丁腈橡胶唇口
  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶)
  • 最大表面速度: 2000 (10.2 米/秒) - Rotary; 300 (1.5 米/秒)- Reciprocating ft/min, 10.2, 300, 1.5
  • 尺寸: 3/8 到 30.0 英寸 inch
  • 最大轴跳动: N/a
  • 最大轴到孔错位: 0.008"
  • 最大运行压力: 0 psi
  • 密封类型: 合成橡胶/聚酰胺纤维底座
  • 轴密封材料: 橡胶

物品信息

能力:由于此产品定制的特性,这里只是把派克的一个型号作为样品介绍。如果你需要的材料和尺寸没有展示出来,型号辅助查询系统可能在产品维护表中找到。

派克的H型防尘圈是一种浅沟槽通用型轴用防尘圈,主要用于中等转速和低往复速度轴的防尘和防污垢。Clipper防尘圈的特点是:无金属复合的外圈,所以无安装风险。它的材料组成 - 厚实的外壳和柔软随动的唇口 - 同心成模如一体。此密封无金属,由橡胶与聚酰胺纤维合成,组成了一个无泄漏,适应压力变化的外壳,减小表面不规则的影响。

产品特点包括:
• 浅沟槽设计
• 通用性,无弹簧防尘圈阻挡灰尘和污垢的侵入
• 可应用于高速往复和旋转

标准材料:
• HIL5,氯丁橡胶/聚酰胺纤维孔配丁腈橡胶唇口:温度 -20F/+250F
• HIL7,氯丁橡胶/聚酰胺纤维孔配低温丁腈橡胶唇口:温度 -30F/+250F
• H5L16,氟橡胶/聚酰胺纤维孔配氟橡胶唇口:温度 -40F/+400F

轴表面速度:往复运动1.5米/秒,旋转运动10.2米/秒

尺寸范围:9.5到762毫米

最大轴偏差:0.2毫米

最大压力:0psi

典型应用:中速旋转和低速往复运动

备注:也可以为往复运动加个孔板

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687567