派克Parbak系列N0300-90型挡圈, 采用黑色邵A90高硬度丁腈橡胶 | #180113N0300


LOADING IMAGES
180113N0300

派克Parbak系列N0300-90型挡圈, 采用黑色邵A90高硬度丁腈橡胶 | #180113N0300

配合O型圈一起使用,以防止挤出,应用非常广泛


技术规格:

  • 沟槽深度(毫米): 2.20
  • 最小工作温度 (°C): -55
  • 元件高度(毫米): 2.18
  • 最大工作温度(c): 105
  • 外沿直径(毫米): 16.94
  • 密封材料: N0300
  • 内径(毫米): 14.66
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: NBR(丁腈橡胶)
  • 最低运行温度: -55 °C
  • 最高运行温度: 105 °C
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:
  • 热应用类型: Low Temperature (< -35 C) °C

物品信息

派克Parbak系列N0300-90型挡圈, 采用黑色邵A90高硬度丁腈橡胶,配合O形圈一起使用,以免挤出,应用非常广泛。Parbak挡圈由高硬度橡胶弹性体制成,可以在系统压力较高的时候以免O形圈被挤出到沟槽间隙中。
Parbak标准的橡胶挡圈是设计成弧面形状的,这样可以提高密封性能,并能延长使用寿命。 这种挡圈同时适应于动密封和静密封应用。

派克挡圈的产品特点:
•弹性体记忆体的性质使派克Parbak挡圈直接拉伸安装进沟槽,并不需要预处理或者剪切。
•连续成型的状态以免O形圈受到伤害。
•橡胶弹性体可以吸收系统介质并且不会在表面摩擦过程中析出,从而增强了润滑效果。
•其工作温度范围为-55 至 105摄氏度
•与广泛的介质相容,比如特种液压油,Pydraul, Houghto-Safe, HydroDrive

Radius of the groove bottom  r1 = 0.2 - 0.4 mm
Parbak® back-up ring Praedifa series is available in the following compounds:
N0300-90
V0709-90

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687424